您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

超薄、未解码 2D 成像仪,SR(标准量程)和 HD(高密度)光学元件,高级激光和 LED 瞄准器

N670X 系列 2D 条形码扫描引擎是霍尼韦尔最纤薄的 2D 成像仪。其旨在提高性能和可靠性、简化移动设备集成过程及加快条形码扫描速度,从而满足大批量应用要求。

提供并行或 MIPI 接口,有助于简化集成至需要兼具最新和传统处理器接口的移动设备的过程。体积小(高 6.8 mm [0.27 in] x 深 16.2 mm [0.64 in]),腾出更多空间集成其他技术。

N670X 系列的读取范围和可读性有所提升。基于 1 Mpx 通用型快门传感器,可以读取 0.8 m [31.5 英寸] 距离的代码 39 20 mil (SR 光学典型读取范围),读取范围较上一代产品扩大 40%。白色 LED 照明系统可增强图像抓取精度,而 HD 光学系统则可读取更高分辨率的代码(代码 39 1D 条形码低至 2.5 mil,数据矩阵和 QR 条形码低至 5 mil)。N670X 配备高密度光学系统,可以读取新推出的分辨率低至 5 mil 的烟草产品可追溯性 DotCode。

N670X 系列的6最大抗抖动性出众,可达 236 m/s [ in/s],它可以读取移动中的条形码,提高扫描速度和生产效率。选择高亮度 LED(比当前系统亮 2 倍)和激光瞄准系统,可以更好地满足客户的应用要求和环境,同时进一步提高用户的瞄准器可视性。典型功耗较低(3.6 V 时为210 mA,最大),延长了单次充电的电池寿命。

这款产品与霍尼韦尔 N660X 系列和 N360X 系列实现电气反向兼容,全部采用相同的连接器,不仅可以缩短集成时间、降低设计成本,还能增强设计灵活性和选择性。以上三个系列的扫描引擎均十分纤薄,适于安装至紧凑型外壳,使您无需更换外壳或额外设计配件,即可为客户提供两种不同级别的条形码扫描性能。

N670X 可帮助企业的移动设备、平板电脑、SLED 和可穿戴设备制造商引领发展潮流,推出在扫描性能、可靠性和集成灵活性方面超越一般行业标准的产品。这款产品基于霍尼韦尔的最新解码和成像技术,以精英工程团队为强大后盾,随时准备提供支持以满足您的集成需求。

特性

  • 高度仅为 6.8 mm,更便于适应当今和未来的紧凑型设备需求。
  • 工作温度范围更广,扩展了潜在应用场景。
  • 提供两种光学元件:SR 光学元件可读取达 573 毫米(22.5 英寸)的 UPC 代码,HD 光学元件可读取 DotCode、2.5 mil C39 以及 5 mil Data Matrix 高分辨率代码。
  • 运动容差达 6 米/秒,提高操作效率。
  • 降低功耗,延长电池使用时间。
  • 与霍尼韦尔N660X 系列和 N360X 系列兼容,缩短集成时间,提高设计灵活性。
  • 提供并行或 MIPI 接口,帮助简化集成流程。
  • 选择高亮度 LED 和激光瞄准系统,可更好地满足应用要求,同时提高瞄准器的可视性。
  • 支持霍尼韦尔可选功能,例如 OCR 和 EasyParse,适用于扫描驾驶证、登机牌或汽车零部件。

应用领域

专为专业级移动设备使用而设计,如平板电脑、佩戴式扫描器、移动端子、零售商店配件、仓库、医疗设施以及交付、拾取/放下和现场服务。

 系列 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink