您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

如果深入了解超紧凑型 N660X 系列引擎,您会找到专为读取专业条形码而设计的专利成像传感器。这款紧凑型传感器可凭借强大的白色照明获取更多细节。与此同时,抗抖动性出众,不仅可以对读取困难的条形码进行解码,还能轻松克服苛刻的环境光环境。而且,N660X 系列十分重视接口灵活性。

这些产品同时支持传统并行接口和面向新兴技术的 MIPI 接口。因此,它可以更轻松地与最新处理器集成、节省空间、降低设计总成本以及缩短集成和开发周期。N660X 系列与几乎所有 N560X 系列设计均实现反向兼容,既降低了开发复杂度,又简化并加快了集成流程。另外,还可选择更高可视性 LED 或激光瞄准器,更有效地满足客户应用要求。

作为新一代旗舰产品,N660X 系列继承了霍尼韦尔和传统 Intermec 最先进的成像技术。如果企业移动、平板电脑、SLED 和可穿戴设备制造商既不愿牺牲温度控制、功耗、峰值电流控制和 EMI,又渴望获得无与伦比的 2D 扫描性能,那么该系列同样也是明智之选。

特性

  • 超紧凑: 高度仅为 6.8 mm,更便于适应当今和未来的超紧凑型设备需求。
  • 提供 MIPI 接口: 支持最新技术趋势,缩短设计周期。
  • 白色照明: 可选择 LED 或激光瞄准系统。
  • 增强灵活性: 支持客户的电子设计。
  • 增强性能: 扫描速度加快,抗抖动性高达 5.8 m/s,读取印刷不良的条形码的能力增强,支持彩色条形码,而且提供全码制支持。
 系列 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
N660X 系列 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 400KB
EasyDL 2.0 TotalFreedom 插件数据表 数据表 英语 291KB
Mini DB 2D 解码板数据表 数据表 英语 146KB
两项技术案例研究 案例研究 英语 309KB
Mini DB 开发套件,板对板接口,快速入门指南 安装说明 英语 474KB
Mini DB 开发套件,板对 ZIF 接口,快速入门指南 安装说明 英语 527KB
医院应用 手册 英语 5MB
N660X 系列 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 1MB
N660X 系列 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 138KB
产品认证网页 英语
Optical Sensing Pocket Guide 产品目录 英语 3MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink