您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

N5X80 系列采用质轻紧凑的光学模块和解码板,兼具最新 CMOS 工业级图像传感器技术、照明和光学系统。这款解码子系统易于集成,适用于大多数数据获取应用。支持选择 5080 LED 瞄准器、5180 高可视性 LED 瞄准器和 5380 激光瞄准器。

在大多数数据获取应用中适合作为插入式模块,可在配置中提供全套全向阅读器,从而满足您的集成需求。提供多种焦距、安装选项、瞄准人体工程学和解码器许可配置。

特性

  • 高性能成像: 采用 Adaptus™ 成像技术,具备强劲的条形码读取性能,还能抓取清晰的数字图像。
  • 抗抖动性领跑行业、光灵敏度低,而且读取距离长。
  • 集成解码: 这些解码引擎依托数十载积累的解码专业知识倾心打造,支持读取所有主要线性、堆叠线性和矩阵式条形码以及机读 OCR 字体。
  • 使用简单: 这些全向影像扫描器提供高可视性 LED 瞄准器和激光瞄准器版本,支持快速轻松地读取线性和全矩阵代码。
  • 尺寸小且电流消耗低: 只需极少量机械改造即可集成引擎。
  • 解码器模块支持标准串行和 USB 接口;在大多数情况下,不需要对现有平台进行硬件改造。
  • 坚固耐用: 这些成像仪配有工业级图像传感器但无移动件,足以承受恶劣环境应用和零度以下的冰点温度。承受 2,500 G 18 冲击

应用领域

  • 条形码扫描仪
  • 手持移动计算机
  • 健康器械
  • 诊断设备
  • 游戏端子
  • 自动售货机
  • 机器人
 系列 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
N5X80 系列 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 212KB
N56XX 和 N5X80 快速入门指南 安装说明 英语 189KB
5X10/5X80 用户指南 安装说明 英语 1MB
5X80 系列集成手册 安装说明 英语 2MB
5X80 系列软件开发套件用户指南 安装说明 英语 307KB
USB 接口应用说明 应用说明 英语 3MB
N5X80 系列 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 -- 548KB
N5X80 系列 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 -- 76KB
Product Certifications Webpage 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink