您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

N5600 系列基于行业领先的成像平台和别具一格的 Adaptus 成像技术 6.0,不仅可以将条形码和 OCR 字体读取性能推向全新的高度,还能实现无与伦比的速度和准确性。该系统的核心是新型专利成像传感器,它是世界上首款专为发挥最佳条形码读取性能而设计的传感器。

这款风格独特的传感器采用先进的照明设计,支持获取条形码解码图像,具有出色的抗抖动性。颜色选项取得专利,可在不牺牲条形码读取性能的情况下获取彩色图像。另外,Adaptus 6.0 的软件架构经过彻底改造。它可以对读取困难的条形码进行解码,在整个行业堪称首屈一指。

N5600 系列内置功能品类繁多且卓越出众,同时提供各种可用选项,可以满足多种应用要求。N5600 系列可作为成像仪,或配备硬件解码器便于轻松集成,或配备授权软件解码器以便运行移动终端等空间和电源受限的应用。

N5600 系列享受霍尼韦尔专业 OEM 集成支持,质量上乘且坚固可靠,通过提供一流的数据获取解决方案、减少开发投资及降低总拥有成本,为 OEM 客户创造巨大的价值。

特性

  • Adaptus 6.0 成像技术: 读取范围广泛且抗抖动性极佳,支持快速准确地读取条形码和 OCR 字体,甚至对读取困难的代码也不例外。
  • 移动就绪: 可直接从移动设备屏幕轻松读取条形码。
  • 提供颜色选项: 无须携带单独的摄像机。采用专利彩色成像技术,用于捕获签名、封装、牌照和身份证。
  • 高可视性激光瞄准选项: 即使在耀眼的阳光下也能确保清晰准确定位。
 系列 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档


语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink