您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

N360X 系列 2D 条形码扫描引擎是专为移动设备使用而设计的超紧凑型非解码 2D 成像仪。N360X 系列继承霍尼韦尔历史悠久的成功解码经验和硬件性能,提供更易于集成、适应紧凑型移动设备设计的增强型设备。

提供并行或 MIPI 接口,有助于简化集成至需要兼具最新和传统处理器接口的移动设备的过程。体积(高 8.1 mm [0.32 in] x 深 10.8 mm [0.43 in])在同类产品中跻身最小行列。体积减小,腾出更多空间集成其他技术。

N360X 系列在性能方面不打折扣。N360X 系列基于 1 Mpx 滚动快门传感器,读取范围较传统 VGA 传感器成像仪扩大 80%,在 541 mm [21.3 in] 距离可读取 100% 的 EAN(典型读取范围)。其新型传感器可读取更高分辨率的代码(代码 39 1D 条形码低至 3 mil),白色 LED 照明系统还可增强图像抓取效果及彩色条形码的可读性。N360X 系列配备高清绿色 LED 点瞄准器 (N3601),适用于面向客户的应用和医疗应用;或者,配备纤薄、明亮的激光瞄准系统 (N3603),支持读取多个彼此靠近的条形码,改善弱光或强光环境下的可视性。

工作温度范围广(-20°C 至 50°C [-4°F 至 122°F]),支持扩展至更严苛的应用环境;功耗降低(在 3.3 V 时为 152 mA 至 170 mA,典型),延长了单次充电的电池使用时间。

该产品与霍尼韦尔 N660X 系列和 N670X 高性能 2D 成像仪兼容,采用与这两个系列的扫描引擎相同的连接器,不仅可以缩短集成时间、降低设计成本,还能增强设计灵活性和选择性。N670X 甚至比 N360X 系列更纤薄,两个系列均适于安装至紧凑型外壳。这意味着,无需进行外壳调整或额外配件设计,即可为客户提供两种不同级别的条形码扫描性能。

特性

  • 提供并行或 MIPI 接口,帮助简化集成流程。
  • 体积小,适用于紧凑型移动设备设计。
  • 性能更强劲,包括增加读取范围及提高分辨率可读性。
  • 白色 LED 可改善图像抓取效果和彩色条形码可读性。
  • 可选择高清 LED 或激光瞄准系统,以满足您的应用要求。
  • 工作温度范围更广,扩展了潜在应用场景。
  • 降低功耗,延长电池使用时间。
  • 兼容其他系列的霍尼韦尔扫描引擎,缩短集成时间并降低设计成本,同时加强设计灵活性和选择性。
  • 支持可选霍尼韦尔功能(如 OCR 和 EasyParse),适用于扫描驾驶证和登机牌。

应用领域

专为专业级移动设备使用而设计,如平板电脑、佩戴式扫描器、移动端子、零售商店配件、仓库、医疗设施以及交付、拾取/放下和现场服务。

 系列 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
N360X 系列 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 463KB
两项技术案例研究 案例研究 英语 309KB
Mini DB 开发套件,板对板接口,快速入门指南 安装说明 英语 474KB
Mini DB 开发套件,板对 ZIF 接口,快速入门指南 安装说明 英语 527KB
医院应用 手册 英语 5MB
N360X 系列 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 2MB
N360X 系列 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 199KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink