您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

这款第三代 EX25 成像仪再次刷新了扫描技术极限,它具有以下特色:

  • 读取范围增加超过 30%
  • 近距离读取光角更大
  • 支持读取低至 3 mil 的 1D 条形码
  • 这些增强可显著提高用户工作效率,营造更令人满意的舒适扫描体验。这款多功能 EX25 成像仪无须在 OEM 产品中配置多个条形码光学元件。而且,EX25 成像仪还可以在最恶劣的环境下完成工作。适用于漆黑至强光环境,工作温度范围广。EX25 成像仪符合最严格的冲击和振动标准。EX25 成像仪凭借其突破性功能向用户保证,我们将长期保护客户投资,同时针对当前行业标准提供即时支持。

    特性

    • 全球首款自动聚焦 2D 成像仪: 读取近距离和远距离条形码。读取范围:15 cm [6 in] 至 15 m [50 ft]。
    • 全范围式 2D 扫描和图像抓取: 全向条形码读取和快速“瞄准和扫描”操作不仅可以提高操作人员的舒适度和满意度,还能抓取高分辨率图像。
    • 全向读取能力和高可视性激光指示器: 允许用户在远距离扫描对象和近距离扫描对象之间无缝转换。
    • 支持 1D、堆叠式、组合型和 2D 矩阵代码。
    • 坚固: 专为承受极端温度、振动和冲击而设计。
    • 易于集成: 体积小,采用行业标准连接,简化设备集成。
     2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔
    

    文档

    标题 文档类型 语言 尺寸
    EX25 2D 系列扫描引擎数据表 数据表 英语 213KB
    EX25 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 303KB
    EX25 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 133KB
    产品认证网页 英语
    Optical Sensing Pocket Guide 产品目录 英语 3MB

    语言

    社交媒体

    网站信息

    请勿出售我的个人信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink