您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

扫描密集型应用需要加快速度。在您的 OEM 解决方案中,霍尼韦尔 ED40 高性能 2D 解码板类似于“踩油门”。ED40 的高速 USB 2.0 接口有助于加快条形码数据传输及其他功能,包括高速视频和图像转移。效果:提高最终用户的生产效率和满意度。

可选择各种硬件配置。ED40 解码板可以与光学元件分开安装,也可以通过支架安装至光学元件。我们针对更紧凑的版本提供了参考设计选项。ED40 与霍尼韦尔 EA 2D 成像仪兼容,因此开发人员可以充分利用设计成果。采用针对各类 EAXX 引擎开发的通用控制协议、配置工具 (EasySet) 和引脚输出。在 ED40 解码板的支持下,您不仅可以拓宽解决方案广度,还能充分利用各种 2D 成像仪,包括:

  • 触手可及处扫描 (EA11)
  • 高性能(EA30 和 EA31)
  • 百万像素文档成像 (EA21)

特性

  • 市场上最小的解码板之一: 非常适合集成至超薄设备。
  • 高速 USB 2.0 接口: 促进加快条形码数据传输及其他功能(包括高速视频和图像转移),提高最终用户的满意度和生产效率。
  • 快速微处理器: 确保实现最高扫描性能。
  • 与霍尼韦尔 EAXX 2D 成像仪兼容: 充分利用您的设计成果。
  • 低功耗模式: 通过设计优化电池连续使用时间。
 2D 解码板 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
ED40 2D 解码板数据表 数据表 英语 501KB
EA11 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 290KB
EA21 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 207KB
EA30 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 250KB
EA31 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 397KB
ED40 开发套件快速入门用户指南 安装说明 英语 2MB
ED40 2D 解码板高分辨率图片 图片 英语 114KB
ED40 2D 解码板低分辨率图片 图片 英语 121KB
产品认证网页 英语
Optical Sensing Pocket Guide 产品目录 英语 3MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink