您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

EA31 高性能 2D 成像仪是业界首款高性能 2D 成像仪,集 LED 瞄准器与超强抗抖动性于一身,实现令人难以置信的扫描响应性。与 EA30 一样,EA31 成像仪具备最大的抗抖动性,而且支持快速全向扫描。

LED 瞄准器安全可靠,适合面向客户和面向患者的应用。同时,也是需要读取损坏、印刷不良、重叠和彩色条形码的应用的最佳选择。成像仪的集成解码软件可即时纠正大量条形码缺陷。因此,它的扫描能力十分出众,可以在难度较大的扫描场景中解读代码。在专利扫描算法的支持下,扫描 EAN/UPC 和代码 39 码制时,扫描范围平均扩大 60%。

特性

  • 高度可见的 617 nm 红色 LED 扫描线: 即使在低光或室内环境中,也能轻松瞄准您的 OEM 产品。
  • 全向读取能力: 无论条形码的角度或方向如何,都有助于实现较高的读取速度。
  • 增值解码能力: 包括在单次扫描中扫描多个条形码的能力,而且支持在自动触发模式下扫描。
  • 体积小: 适应最严格的机械限制,更轻松地集成至您的设计。
  • 坚固: 设计抵御极端温度、防振动且抗冲击,支持在恶劣环境下长期使用。
  • 面向未来的扫描能力: 支持 1D、堆叠式、组合型和 2D 矩阵代码,确保您的设计适应未来需求,同时支持当今的各项行业标准。
  • 易于集成: 提供各种集成选项,包括 USB、RS-232 TTL 和 ISCP 协议支持。
  • 与超紧凑型霍尼韦尔 ED40 高性能解码板插头兼容,这是目前全球最小的 USB 板之一: 体积十分小巧,但却可以提供卓越的性能。

应用领域

专为禁用激光的速动应用而设计,如面向客户或面向患者的应用:

  • 医疗
  • 零售销售终端
  • 网亭和门禁系统应用
 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
EA31 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 397KB
EA31 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 364KB
EA31 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 60KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink