您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

EA30 高性能 2D 成像仪尤其适合扫描移动中的条形码。即使在最活跃的状态下,EA30 也可以更轻松地扫描条形码,因为它可以在速度高达 12.7 m/s (500 ips) 的移动中读取条形码。EA30 成像仪也很坚固。它符合最严格的冲击和振动标准,而且可以在很广的温度范围内顺利操作。

特性

  • 一流的抗抖动性: 提供比标准 2D 成像仪高出数倍的抗抖动性,无需对齐条形码,实现高速读取——性能优势显著。
  • 红色连续扫描实线和高可视性指示器: 促进在漆黑和强光环境下成功扫描。
  • 角帧调节器: 实现图像抓取和多码读取直观性和舒适性。
  • 一次扫描读取多个代码,也可以在自动触发模式下使用。
  • 体积小: 适应最严格的机械限制,更轻松地集成至您的设计。
  • 如果客户熟悉激光瞄准器或线性成像仪瞄准器,则可轻松过渡。
  • 与其他霍尼韦尔 EA 扫描引擎共享同一通信协议: 支持增强和集成多个产品平台的设计成果。
  • 面向未来的扫描能力: 抓取图像、签名及读取 1D、2D、组合型和堆叠式代码,确保技术长期有效,同时针对当前行业标准提供即时支持。
  • 与超紧凑型霍尼韦尔 ED40 高性能解码板插头兼容,这是目前全球最小的 USB 板之一: 体积十分小巧,但却可以提供卓越的性能。

应用领域

专为扫描移动中的条形码而设计,如以下流程的条形码:

  • 仓库提货、分拣、跟踪、制造
  • 门禁系统
  • 零售销售终端
 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
EA30 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 250KB
EA30 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 415KB
EA30 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 65KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink