您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

EA11解码 2D 成像仪将解码速度与出色的运动容差相结合,提供易于使用的扫描解决方案。基于尖端的 CMOS 技术和先进的解码算法,其扫描速度是传统 2D 成像仪的两倍。而且,它扫描线性条形码的速度提高了五倍。此外,EA11 成像仪可以解码至每点一个像素,因此,即使在打印不良或损坏的条形码上,也能实现出色的解码性能。

我们已经尽一切努力简化集成。紧凑的尺寸、多种安装选项、低功耗操作以及高速 USB 2.0 和 RS-232 标准接口都使设计集成更加容易。该设备与其他的霍尼韦尔 EA 解码引擎相兼容,可实现从线性扫描引擎到二维扫描引擎的轻松过渡。利用跨多个 OEM 产品平台的集成,缩短产品上市时间并确保更轻松的产品迁移。EA11既可作为整体式引擎,也可作为独立的引擎和解码板,以便机械集成到各种主机设备中。

特性

  • 同类最佳扫描速率: 全方位读取 1D 和 2D 条形码;快速扫描速率最高可达 60 次/秒 (2D) 和 200 次/秒 (1D),可在扫描密集型应用中实现最高生产率。
  • 非常紧凑的设计: 可提供业内尺寸最小的 USB 2.0 解码板,以应对严格的机械限制。
  • 坚固耐用: 能够承受恶劣环境。
  • 兼容其他霍尼韦尔 EA 成像仪(1D 和 2D): 实现最大的设计灵活性。
  • 提供标准和高密度光学器件: 满足您客户的需求。
 2D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
EA11 2D 扫描引擎数据表 数据表 英语 290KB
Intermec 最终用户证书类型 技术信息 英语 103KB
EA11 2D 扫描引擎高分辨率图片 图片 英语 1MB
EA11 2D 扫描引擎低分辨率图片 图片 英语 144KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink