您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

CF36802D 成像仪组件采用面向客户设计 (Customer-Facing Designs),提供独立 1D 和 2D 条形码扫描解决方案,无论是手机屏幕解码还是卡片或纸张解码。它提供接触式或近接触式扫描操作,最终用户只需接近或接触CF36802D 成像组件中的内置出射窗,就可以轻松读取任何标准的1D 或 2D 条形码。CF3680 2D 成像仪组件采用最新的霍尼韦尔解码技术,专门设计用于面向全球客户的 OEM 应用,如自助服务亭、门禁控制、自动售货机和快餐自助订购亭。

CF3680 2D 成像仪组件有助于加快产品设计和降低总成本。其一体化设计包括解码 2D 光学器件、外壳、出射窗、USB 接口板和安装孔,可轻松集成到固定安装盒中。出射窗的尺寸符合 EVA(欧洲自动售货协会)的要求,而出射窗本身由耐刮擦的钢化玻璃制成。该器件采用安全的白色 LED(发光二极管)1 级光源,无激光。

特性

  • 易于集成: 独立单元包括解码 2D 光学器件、外壳、出射窗、USB 接口板和安装孔,可以快速、方便地进行安装。
  • 最高耐久性: 出射窗由耐刮擦的钢化玻璃制成,具有更高的耐用性。
  • 让最终用户更容易读取: 采用白色 LED 光源,无激光。直接的 LED 光源通过镜子发生偏转,以消除视觉模糊。
  • 让最终用户更易于操作: 让条形码的读取更为简单,因为最终用户可以轻松地将智能手机屏幕、优惠券、会员卡或门票靠近或接触组件的出射窗。
  • 消除不必要的光源: 只有当最终用户接近设备的0 cm 至 30 cm [0 至 12 英寸]的近场区域时,可配置的运动检测器才会点亮 LED。
  • 降低总成本: USB 接口板允许使用标准的 USB 电缆(本地可用)将扫描仪连接到服务亭,简化安装并降低成本。

应用领域

专门设计用于面向全球客户的 OEM 应用,例如:

  • 自助服务亭
  • 体育场馆、活动场所、公共交通设施等的门禁控制
  • 自动售货机、游戏设备(例如,老虎机、验票机)
  • 快餐自助订购亭
 2D 成像仪组件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CF3680 2D 成像仪组件数据表 数据表 英语 152KB
CF3680 2D 成像仪组件快速入门指南 安装说明 英语 582KB
CF3680 系列 2D 成像仪组件高分辨率图片 图片 英语 1MB
CF3680 系列 2D 成像仪组件低分辨率图片 图片 -- 144KB
产品认证网页 英语
Optical Sensing Pocket Guide 产品目录 英语 3MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink