您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

IS4125 单线激光扫描引擎具有自动触发功能,适用于涉及无人参与设备或非手持式操作的 OEM 应用。IS4125 引擎专为轻松集成至您的原始设备制造商 (OEM) 设备而设计,外观小巧,仍可提供一系列通用功能而且性能强劲。

特色:

  • 用于触发扫描的内置对象检测: 启用各种应用展示或非手持式操作。
  • 各种标准 1D 码制集成解码,包括 GS1 DataBar™。
  • 同时,还提供分辨率达 5 的高密度版本。
  • 目前最广的扫描角之一: 允许靠近扫描仪正面扫描宽条形码。
  • 抗光干扰能力出色: 即使在环境光较强的条件下,IS4125 也能出色完成扫描。
  • 可选择标准阅读器或高密度阅读器: 非常适用于零售及其他应用。
  • 闪存可升级固件: 提供投资保护。
  • 紧凑的模块化设计: 轻松采用各种 OEM 设备及其安装配置。
  • 金属外壳: 附带金属外壳,防止环境污染和组件意外损坏。
  • 只需扫描少量编程代码,即可现场轻松完成重新配置。
 系列 1D 成像仪组件 - 霍尼韦尔


文档


语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink