您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

IS3480 是一款紧凑型全向单线激光条形码扫描仪。全向扫描模式可依据所有标准 1D 条形码码制(包括 GS1 DataBar™)提供出色的扫描性能。按钮启动式单行模式可帮助扫描包含多个条形码的项目,或者从菜单式价格表中选择条形码。此外,扫描线可以单独打开或关闭,支持全方位定制扫描模式。

扫描仪的主电缆连接器位于设备顶部,以确保便于安装。辅助连接器支持用户访问多种 I/O 信号,可灵活地连接外部蜂鸣器、触发按钮和 LED。IS3480 引擎的独特外观允许您将设备安装至超薄系统。此外,IS3480 引擎采用最佳效点模式,从声音和视觉角度指示最佳安装位置,以便在固定应用中实现最佳扫描性能。

最重要的是,IS3480 设备具有大量强大的成本节约型特色,如易于编程、用户可更换电缆及用于保护投资的可升级软件。

特性

  • 自动扫描: 只需出示条形码,设备即可一次性完成扫描。
  • 可编程景深: 定制小 POS 区域扫描范围,以消除误扫描。
  • 单线模式: 简化对带多个条形码的项目的扫描,包括菜单。
  • 闪存 ROM: 通过 MetroSet®2 软件和个人计算机轻松更新固件,从而保护投资。
  • 最佳效点模式: 简化安装以获得最佳性能。

应用领域

  • 自助服务亭
  • 价格查询系统
  • ATM
  • 门禁系统
  • 购物助理设备
 1D 成像仪组件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
IS3480 1D 成像仪组件数据表 数据表 英语 287KB
IS3480 1D 扫描引擎高分辨率图片 图片 -- 148KB
IS3480 1D 扫描引擎低分辨率图片 图片 -- 31KB
产品认证网页 英语
Optical Sensing Pocket Guide 产品目录 英语 3MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink