您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

EV15 高性能 APS 扫描引擎体积小且线性扫描性能出众,是常用 EV10 引擎的解码版本。EV15 基于采用先进有源像素传感器 (APS) 技术的专利双线性 CMOS 传感器。在最新解码技术发展成果的支持下,EV15 可实现极高的扫描速度和超大景深。因此,它甚至可以读取最难以捉摸的条形码,包括印刷不良、损坏、低对比度、宽阔或高密度的条形码。

EV15 引擎还能简化电气集成。3.3 V 低功耗操作是维持移动应用电池寿命的理想之选。待机电流降至微安级,在不使用扫描引擎时可维持主机设备的电池寿命。

由于既无移动件又无激光二极管,EV15 扫描引擎的寿命比大多数激光扫描仪更长,而且 MTBF 高于 250000 小时。设计坚固耐用,可承受工作温度范围较广的环境下的 2000 G 冲击和 50 G 振动。

特性

  • 采用双线性 CMOS 传感器,利用 APS 技术进行快速扫描: 每秒扫描次数高达 500 次。
  • 高度可见的瞄准器: 独特的 617 nm 照明系统可提高可用性和吞吐量;即使在光照或背光条件下,也能轻松看到其安全、鲜明而又清晰的瞄准线。
  • 体积小,极为耐用: 虽然尺寸小巧,但 EV15 扫描引擎极为耐用,非常适合集成至坚固的设备。
  • 可通过闪存即时升级: 为满足未来要求做好准备。

应用领域

专为空间受限的便携设备和固定设备中的 OEM 应用而设计,包括:
  • 手持式端子
  • PDA
  • PC 和手机外围设备
  • 彩票端子
  • 时间和出勤端子
  • 门禁系统
  • 自动分拣机
  • 卷带库
 1D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
EV15 1D 扫描引擎数据表 数据表 英语 193KB
Intermec 最终用户证书类型 技术信息 英语 103KB
EV15 1D 扫描引擎高分辨率图片 图片 -- 267KB
EV15 1D 扫描引擎低分辨率图片 图片 -- 60KB
产品认证网页 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink