您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

EV14 APS 扫描引擎体积小且扫描性能出众,是我们最畅销的 EV15 引擎的价值版本。EV14 扫描引擎基于采用先进有源像素传感器 (APS) 技术的线性 CMOS 传感器。专为空间受限的便携设备和固定设备中的 OEM 应用而设计。

EV14 扫描引擎采用最新一代霍尼韦尔扫描算法,实现较高的扫描速度和景深。这样,将可以读取印刷不良、损坏、低对比度、宽阔或高密度的条形码。为满足不断增长的电子优惠券、虚拟会员卡和门禁系统应用需求,EV14 扫描引擎还能读取 LCD 或手机屏幕上显示的条形码。

EV14 扫描引擎提供简易的电气接口。3.3V 低功耗操作是维持移动应用电池寿命的理想之选。待机电流降至微安级,以便在不使用扫描引擎时维持主机设备的电池寿命。

同时,我们还通过设计确保 EV14 扫描引擎具有极高的可靠性——既无移动件,又无激光二极管。鉴于 MTBF 高于 250000 小时,EV14 引擎的寿命比典型激光扫描仪更长。同时,由于设计坚固耐用,EV14 扫描引擎可承受 2000 G 冲击和 8 G 振动,而且工作温度范围较广。

特性

  • 省电:针对基于小功率电源运行进行了优化 (3.3 V, <120 mA)。
  • 接口灵活性:选择 USB 或 RS-232 TTL 连接。
  • 闪存可升级:可通过闪存进行即时升级,为满足未来要求做好准备。
  • 与 EA 系列 2D 解码板兼容:在这种可互换性的支持下,您可以轻松地将设计中的 1D 成像切换至 2D 成像,从而简化您的迁移路径并确保您的解决方案适应未来发展需求。
 1D 扫描引擎 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
EV14 1D 扫描引擎数据表 数据表 英语 383KB
EV14 1D 扫描引擎高分辨率图片 图片 -- 338KB
EV14 1D 扫描引擎低分辨率图片 图片 -- 93KB
Product Certifications Webpage 英语

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink