飞行员使用飞机的飞行操纵面调整、控制和监控飞机高度。飞机设计研制早期开发该工具很重要。霍尼韦尔可快速为内置打印、重新设计、新设计和/或测试目的提供电气和机械设计。霍尼韦尔位置变送器、LVDT、RVDT、热敏电阻、限位开关、接近传感器用于各类飞行控制面系统,以确保稳定飞行。
霍尼韦尔提供一系列的位置测量产品, 满足最苛刻的航空航天和军事应用要求。
单通道航空航天 LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程 ● 最小 100 万小时MTBF ● 17-4 PH 不锈钢外壳
拥有可选性诊断能力的航空航天接近传感器:整体性健康监测 ● 气密密封 ● 平台解决方案
多种型号热敏电阻可用于军事和航空航天应用。自定义版本可用。
双串式航空航天 LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程 ● 最小 100 万小时MTBF ● 17-4 PH 不锈钢外壳
双平行式航空航天LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程 ● 最小 100 万小时MTBF ● 17-4 PH 不锈钢外壳
在航空器上执行测量和反馈应用的航空航天传感器。
目标、 专用接近传感器 ● 不锈钢感应面
分体式 ECKO 接近传感器 ● 屏蔽感应面 ● 常开/常闭, 电流沉
22.2 mm 一体式接近传感器 ● 不锈钢感应面 ● 常开, 电流沉
12 mm 一体式接近传感器 ● 不锈钢感应面 ● 常开, 电流沉
一体式 5/8 霍尔效应接近传感器 ● 屏蔽感应面 ● 常开/常闭, 电流沉
一体式 5/8 ECKO 接近传感器 ● 屏蔽、 无屏蔽感应面 ● 常开, 电流沉
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2019Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1