20,32 mm x 35,56 mm 面板区域 ● 螺纹套管安装 ● 焊接、 H58、 QC ● 0.5 A 至 5 A ● UL, CSA, MIL-PRF-8805 ● 最多四级
微型不锈钢钮子开关 ● UL、 MIL-DTL-83781 ● 0.1 A 至 5 A ● 多种执行器、 动作、 端接和电路
军事级钮子开关 ● MIL-DTL-3950、 UL、 CSA、 CE ● 高达20 A(阻性) ● 多种执行器、 动作、 端接和电路
单通道航空航天 LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程 ● 最小 100 万小时MTBF ● 17-4 PH 不锈钢外壳
密封限制和基本开关可满足环境和气密密封、 小尺寸、 低重量及 MIL-PRF 资格要求要求。
多种型号热敏电阻可用于军事和航空航天应用。自定义版本可用。
For harsh aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● 气密密封 ● 平台解决方案 ● 高可配置性
For general aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● 气密密封 ● 平台解决方案 ● 可配置
磁性钮子开关 ● MIL-S-5594 ● 7 A(最大值) ● 纯银触点 ● 螺丝、 引线和转塔终端
双串式航空航天 LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程 ● 最小 100 万小时MTBF ● 17-4 PH 不锈钢外壳
双平行式航空航天LVDT ● 8,89 mm 至 35,56 mm ]0.35 in 至 1.4 in] 行程 ● 最小 100 万小时MTBF ● 17-4 PH 不锈钢外壳
矩形 ● 无照明、 1 和 2 电灯电路 ● SPST、 SPDT、 DPST、 DPDT、 4PDT ● 2- 和 3 位 ● 嵌入式面板 ● 焊接、 QC、 PCB、 推上
在航空器上执行测量和反馈应用的航空航天传感器。
目标、 专用接近传感器 ● 不锈钢感应面
紧凑、 小体积 ● 气密密封 ● 严格的公差和差异 ● 预设和防篡改 ● SPST 触点 ● 安装支架, 端子
分体式 ECKO 接近传感器 ● 屏蔽感应面 ● 常开/常闭, 电流沉
22.2 mm 一体式接近传感器 ● 不锈钢感应面 ● 常开, 电流沉
12 mm 一体式接近传感器 ● 不锈钢感应面 ● 常开, 电流沉
一体式 5/8 霍尔效应接近传感器 ● 屏蔽感应面 ● 常开/常闭, 电流沉
一体式 5/8 ECKO 接近传感器 ● 屏蔽、 无屏蔽感应面 ● 常开, 电流沉
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1