可将旋转运动转换为电压或电流内的平顺电阻变化, 常用于控制位置传感器。
20,32 mm x 35,56 mm 面板区域 ● 螺纹套管安装 ● 焊接、 H58、 QC ● 0.5 A 至 5 A ● UL, CSA, MIL-PRF-8805 ● 最多四级
当达到指定温度时, 断开电气接触。商业、 极端环境和军事/航空航天用途。
最大 7 A 交流和直流(UL、 CSA、 CE、 ENEC) ● 各类执行器、 端子和触点 ● 4,8 mm 中心侧面安装 ● MIL-PRF-8805列表
最大 5 A 交流和直流(UL、 CSA、 CE、 ENEC) ● 各类执行器、 端子和触点 ● 9,5 mm 中心侧面安装 ● MIL-PRF-8805列表
密封限制和基本开关可满足环境和气密密封、 小尺寸、 低重量及 MIL-PRF 资格要求要求。
放大 ● 低至 ±2%FSS TEB ● 表压和密封表压 ● 304L SS 端口, 哈式 214 合金膜片, 塑料主体 ● 6 bar 至 550 bar | 0 psi 至 8000 psi
霍尼韦尔 HumidIcon™ 将湿度/温度传感器与 RH 吸收湿度传感器结合。
多种型号热敏电阻可用于军事和航空航天应用。自定义版本可用。
矩形 ● 无照明、 1 和 2 电灯电路 ● SPST、 SPDT、 DPST、 DPDT、 4PDT ● 2- 和 3 位 ● 嵌入式面板 ● 焊接、 QC、 PCB、 推上
满足 RTCA DO-160D、 开关手柄 150 psi 至 5000 psi, 易于配置, MIL-PRF-8805-等级 12000 psi 爆裂。
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1