标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm, 最大可到 10000 ppm 扩展范围 ● 读数的准确度为 ±40 ppm ±3%
标准范围为 400 ppm 至 2000 ppm, 最大可到 5000 ppm 扩展范围 ● 读数的准确度为 ±50 ppm ±5%
各类电子、 位置和称重选项, 切换键配备 MIL 资质选件、 瞬时和/或长时间速动、 摇杆。
旋转变压器能够将机械轴的位置转换为电信号, 以此表示实际的轴角。
采用涡流电流衰减振荡器 (ECKO) 和霍尔效应等多种技术, 提供环境密封接近传感器。
霍尼韦尔提供一系列的位置测量产品, 满足最苛刻的航空航天和军事应用要求。
霍尔效应和磁触力传感器直接为控制器提供数字输出, 无信号调节要求。
多用途 ● 38 mm、 45 mm 或 55 mm 圆柱 ● 定制按钮和转把式手柄 ● 3 V 至 32 V ● IP67 密封等级 ● 多种选择
高性能 IMU ● - 245 度/秒至 + 245 度/秒 ● 6 自由度 ● 5 V 和 9V 至 36 V ● 小型尺寸
结构坚固 ● 定制解决方案 ● 可提供完全密封版 ● 能够承受恶劣环境
密封限制和基本开关可满足环境和气密密封、 小尺寸、 低重量及 MIL-PRF 资格要求要求。
铂金或硅材质、 厚膜和激光微调传感器准确、 稳定和快速线性输出。温度范围宽泛。
在冲击、 振动、 潮湿和腐蚀的条件下运行。可提供各种气体、 液体和固体温度感应的定制套件。
钥匙操作 ● 2-、 3- 或 4 位开关 ● 滑动触点 ● 集成连接器 ● 螺钉接线端子 ● 环境密封
多种型号热敏电阻可用于军事和航空航天应用。自定义版本可用。
适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、 更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。
满足 RTCA DO-160D、 开关手柄 150 psi 至 5000 psi, 易于配置, MIL-PRF-8805-等级 12000 psi 爆裂。
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
请勿出售我的个人信息
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1