您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 防水微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 9.0 mm 高 x 6.4 mm 宽 x 19.8 mm 长 [0.36 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
电流额定值 0.1 A
密封 IP00
电路 SPDT
执行器 直杆
端子 焊接成角
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压 125 Vac/250 Vac
执行器长度 19.4 mm [0.76 in]
触点类型 镀金银
操作力 (OF) 最大 0,54 N [1.94 oz]
释放力 最低 0,11 N [0.39 oz]
预行程 (PT) 最大 4.8 mm [0.189 in]
超行程 (OT) 最小 1.0 mm [0.039 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.71 mm [0.028 in]
操作位置 (OP) 最大 8.8 mm ± 1.2 mm [0.347 in ± 0.047 in]
自由位 (FP) 最大 14.8 mm [0.583 in]
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
湿度 40°C [104°F] 时,最大值 85% RH
预期机械寿命 最低 100 万
电气服务寿命 在 125/250 Vac、阻性负载电流 0.1 A 下最少 1,000000 次操作
绝缘强度 触点之间为 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz),同时端子和接地之间为 1250 Vac(50 Hz 至 60 Hz)一分钟
电气工作频率 每分钟至多 400 次操作
机构认证和标准 UL、cUL、CE、ENC
安装螺钉尺寸 2.3 mm [0.091 in] 平面半圆端头
安装中心 9.5 mm [0.37 in]
拧紧力矩 0,31 Nm [2.7 in lb]
备注 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZW

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 9.0 mm 高 x 6.4 mm 宽 x 19.8 mm 长 [0.36 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
电流额定值 0.1 A
密封 IP00
电路 SPDT
执行器 直杆
端子 焊接成角
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压 125 Vac/250 Vac
执行器长度 19.4 mm [0.76 in]
触点类型 镀金银
操作力 (OF) 最大 0,54 N [1.94 oz]
释放力 最低 0,11 N [0.39 oz]
预行程 (PT) 最大 4.8 mm [0.189 in]
超行程 (OT) 最小 1.0 mm [0.039 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.71 mm [0.028 in]
操作位置 (OP) 最大 8.8 mm ± 1.2 mm [0.347 in ± 0.047 in]
自由位 (FP) 最大 14.8 mm [0.583 in]
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
湿度 40°C [104°F] 时,最大值 85% RH
预期机械寿命 最低 100 万
电气服务寿命 在 125/250 Vac、阻性负载电流 0.1 A 下最少 1,000000 次操作
绝缘强度 触点之间为 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz),同时端子和接地之间为 1250 Vac(50 Hz 至 60 Hz)一分钟
电气工作频率 每分钟至多 400 次操作
机构认证和标准 UL、cUL、CE、ENC
安装螺钉尺寸 2.3 mm [0.091 in] 平面半圆端头
安装中心 9.5 mm [0.37 in]
拧紧力矩 0,31 Nm [2.7 in lb]
备注 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZW

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH ZW 系列密封式超小型微动开关 数据表 英语 3MB
PK 80173:Z 系列微动开关 安装说明 英语 134KB
应用说明:交通运输领域小型开关 应用说明 英语 728KB
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison 产品目录 英语 649KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 应用说明 英语 3MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 超小型:9,0 mm 高 x 6,4 mm 宽 x 19,8 mm 长 [0.36 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
  • 多种低能耗或低功率负载的电气额定值可供选择(镀金或者银触点)
  • 有单极双掷 (SPDT) 或者单极单掷 (SPST) 电路可供选用
  • 可选额定值包括 0.1 A 或者 5 A
  • 可选择各种启动、端接和工作特性
  • 聚碳酸酯外壳材料
  • IP67 密封等级

应用领域

  • 电器
  • 自动售货机
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink