您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 航空航天、军械及船舶 (AOM) - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 ZS
传感器类型 恶劣环境
技术  ECKO
电源电流 10 mA
电源电压 14 Vdc 至 33 Vdc
负载电流 200 mA
输出类型 常开、电流源
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 M30
外壳材料 不锈钢
感应面  陶瓷
端子  连接器
连接器 VG95328C/8-3APN
保证启动距离 5 mm 至 10 mm [0.197 in 至 0.394 in]
工作频率  1000 Hz
Gd (mm) 11,64
冲击 100 g 6 ms
BITE
反极
短路
耐压
绝缘电阻 500 Vdc 时,10 mOhm
平均故障时间 140000
备注 频率范围10 Hz 至 500 Hz,跨接频率 (COF) 58 Hz 至 62 Hz,0.75低于 COF ms-2 100高于 COF ms-2
重量 187 g [6.6 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

技术规格

系列名称 ZS
传感器类型 恶劣环境
技术  ECKO
电源电流 10 mA
电源电压 14 Vdc 至 33 Vdc
负载电流 200 mA
输出类型 常开、电流源
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
形状 圆柱形
封装机械 一体式传感器
尺寸 M30
外壳材料 不锈钢
感应面  陶瓷
端子  连接器
连接器 VG95328C/8-3APN
保证启动距离 5 mm 至 10 mm [0.197 in 至 0.394 in]
工作频率  1000 Hz
Gd (mm) 11,64
冲击 100 g 6 ms
BITE
反极
短路
耐压
绝缘电阻 500 Vdc 时,10 mOhm
平均故障时间 140000
备注 频率范围10 Hz 至 500 Hz,跨接频率 (COF) 58 Hz 至 62 Hz,0.75低于 COF ms-2 100高于 COF ms-2
重量 187 g [6.6 oz]
UNSPSC 商品 41111926 接近传感器
UNSPSC 代码 41111926

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品目录 产品目录 英语 2MB

产品特点

  • 霍尔效应,磁场敏感
  • 高频切换
  • 小外壳
  • 高等级电子保护
  • 引线或连接器端子

应用领域

  • 航空起落架
  • 炮塔位置控制
  • 门和舱口打开/关闭监控

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink