您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 通用型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 10.6 mm 高 x 6.4 mm 宽 x 19.8 mm 长 [0.42 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
电流额定值 6 A
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 快速连接
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
电压 125 Vac/250 Vac
认证 UL、cUL、ENEC
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大值 150 gf
释放力 最小值 25 gf
预行程 (PT) 最大 1.1 mm [0.043 in]
超行程 (OT) 最小 0.4 mm [0.016 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.2 mm [0.008 in]
操作位置 (OP) 8.5 mm ± 0.3 mm [0.335 in ± 0.015 in]
自由位 (FP) 最大 9.35 mm [0.37 in]
外壳材料 聚酰胺(尼龙)
湿度 40°C [104°F] 时,最大值 85% RH
预期机械寿命 最低 100 万
电气服务寿命 至少 10000 次操作
绝缘强度 一分钟触点间的 500 Vac(50 Hz 至 60 Hz)
电气工作频率 每分钟至多 120 次操作
机构认证和标准 UL、CE、ENEC
安装螺钉尺寸 2.3 mm [0.091 in] 平面半圆端头
安装中心 9.5 mm [0.37 in]
拧紧力矩 0,31 Nm [2.7 in lb]
备注 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZM1

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 10.6 mm 高 x 6.4 mm 宽 x 19.8 mm 长 [0.42 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
电流额定值 6 A
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 快速连接
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
电压 125 Vac/250 Vac
认证 UL、cUL、ENEC
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大值 150 gf
释放力 最小值 25 gf
预行程 (PT) 最大 1.1 mm [0.043 in]
超行程 (OT) 最小 0.4 mm [0.016 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.2 mm [0.008 in]
操作位置 (OP) 8.5 mm ± 0.3 mm [0.335 in ± 0.015 in]
自由位 (FP) 最大 9.35 mm [0.37 in]
外壳材料 聚酰胺(尼龙)
湿度 40°C [104°F] 时,最大值 85% RH
预期机械寿命 最低 100 万
电气服务寿命 至少 10000 次操作
绝缘强度 一分钟触点间的 500 Vac(50 Hz 至 60 Hz)
电气工作频率 每分钟至多 120 次操作
机构认证和标准 UL、CE、ENEC
安装螺钉尺寸 2.3 mm [0.091 in] 平面半圆端头
安装中心 9.5 mm [0.37 in]
拧紧力矩 0,31 Nm [2.7 in lb]
备注 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZM1

文档


产品特点

  • 超小型 10,6 mm(高)x 6,4 mm(宽)x 19,8 mm(长)[0.42 in(高)x 0.25 in(宽)x 0.78 in(长)]
  • 提供了 SPDT、SPNO 和 SPNC 电路
  • 提供了额定的 0.1 A、3 A、6 A、10.1 A 和 16 A 电流选择
  • 可选择各种启动、端接和工作特性

应用领域

  • 电器
  • 自动售货机
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink