您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 通用型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 10.6 mm 高 x 6.4 mm 宽 x 19.8 mm 长 [0.42 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
电流额定值 0.1 A
密封
电路 SPDT
执行器 模拟滚轮杠杆
端子 长焊接
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压  125 Vac/30 Vdc
执行器长度 18.0 mm [0.71 in]
触点类型 镀金银
操作力 (OF) 最大 0,16 N [0.60 oz]
释放力 最低 0,03 N [0.10 oz]
预行程 (PT) 最大 5.2 mm [0.205 in]
超行程 (OT) 最小 0.61 mm [0.024 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.9 mm [0.035 in]
操作位置 (OP) 15.1 mm ± 1.5 mm [0.591 in ± 0.059 in]
自由位 (FP) 最大 21.8 mm [0.859 in]
外壳材料 聚酰胺(尼龙)
湿度 40°C [104°F] 时,最大值 85% RH
预期机械寿命 最低 500 万
电气服务寿命 在 125 Vac 下,以 0.1 A 阻性负载电流操作最少 1,000000 次;  30 Vdc 时 0.1 A 
绝缘强度 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz)触点之间、端子和接地之间持续一分钟
电气工作频率 每分钟至多 400 次操作
机构认证和标准 UL、CE、CSA
安装螺钉尺寸 2.3 mm [0.091 in] 平面半圆端头
安装中心 9.5 mm [0.37 in]
拧紧力矩 0,31 Nm [2.7 in lb]
备注 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZM

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 10.6 mm 高 x 6.4 mm 宽 x 19.8 mm 长 [0.42 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
电流额定值 0.1 A
密封
电路 SPDT
执行器 模拟滚轮杠杆
端子 长焊接
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压  125 Vac/30 Vdc
执行器长度 18.0 mm [0.71 in]
触点类型 镀金银
操作力 (OF) 最大 0,16 N [0.60 oz]
释放力 最低 0,03 N [0.10 oz]
预行程 (PT) 最大 5.2 mm [0.205 in]
超行程 (OT) 最小 0.61 mm [0.024 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.9 mm [0.035 in]
操作位置 (OP) 15.1 mm ± 1.5 mm [0.591 in ± 0.059 in]
自由位 (FP) 最大 21.8 mm [0.859 in]
外壳材料 聚酰胺(尼龙)
湿度 40°C [104°F] 时,最大值 85% RH
预期机械寿命 最低 500 万
电气服务寿命 在 125 Vac 下,以 0.1 A 阻性负载电流操作最少 1,000000 次;  30 Vdc 时 0.1 A 
绝缘强度 1000 Vac(50 Hz 至 60 Hz)触点之间、端子和接地之间持续一分钟
电气工作频率 每分钟至多 400 次操作
机构认证和标准 UL、CE、CSA
安装螺钉尺寸 2.3 mm [0.091 in] 平面半圆端头
安装中心 9.5 mm [0.37 in]
拧紧力矩 0,31 Nm [2.7 in lb]
备注 UL, cUL: 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZM

文档


产品特点

  • 超小型:10,6 mm 高 x 6,4 mm 宽 x 19,8 mm 长 [0.42 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
  • 多种低能耗或低功率负载的电气额定值可供选择(镀金或者银触点)
  • 有单极双掷 (SPDT) 或者单极单掷 (SPST) 电路可供选用
  • 可选额定值包括 0.1 A、5 A、10.1 A 或者 16 A
  • 可选择各种启动、端接和工作特性
  • 聚酰胺(尼龙)外壳材料

应用领域

  • 电器
  • 自动售货机
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink