您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 防水微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 12.0 mm 高 x 5.4 mm 宽 x 14.7 mm 长 [0.47 in 高 x 0.21 in 宽 x 0.58 in 长]
电流额定值 10 mA
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 直形 PCB
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压 12 Vdc
触点类型 镀金银
操作力 (OF) 最大值 130 gf
释放力 最小值 13 gf
预行程 (PT) 最大 0.8 mm [0.032 in]
超行程 (OT) 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.30 mm [0.012 in]
操作位置 (OP) 最大 3.05 mm ± 0.2 mm [0.12 in ± 0.008 in]
自由位 (FP) 最大 3.65 mm [0.144 in]
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
预期机械寿命 最小值 500000
绝缘强度 触点之间 150 Vac(50 Hz 至 60 Hz)/分钟。带电零件与不带电金属零件之间 500 Vac (50 Hz 至 60 Hz) /分钟。
电气工作频率 每分钟至多 124 次操作
机构认证和标准 UL、cUL、CE、ENC
封装高度 12.0 mm [0.47 in]
封装宽度 5.4 mm [0.21 in]
封装长度 14.7 mm [0.58 in]
备注 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZD

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 超小型 12.0 mm 高 x 5.4 mm 宽 x 14.7 mm 长 [0.47 in 高 x 0.21 in 宽 x 0.58 in 长]
电流额定值 10 mA
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 直形 PCB
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压 12 Vdc
触点类型 镀金银
操作力 (OF) 最大值 130 gf
释放力 最小值 13 gf
预行程 (PT) 最大 0.8 mm [0.032 in]
超行程 (OT) 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.30 mm [0.012 in]
操作位置 (OP) 最大 3.05 mm ± 0.2 mm [0.12 in ± 0.008 in]
自由位 (FP) 最大 3.65 mm [0.144 in]
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
预期机械寿命 最小值 500000
绝缘强度 触点之间 150 Vac(50 Hz 至 60 Hz)/分钟。带电零件与不带电金属零件之间 500 Vac (50 Hz 至 60 Hz) /分钟。
电气工作频率 每分钟至多 124 次操作
机构认证和标准 UL、cUL、CE、ENC
封装高度 12.0 mm [0.47 in]
封装宽度 5.4 mm [0.21 in]
封装长度 14.7 mm [0.58 in]
备注 UL, cUL: 61058-1; ENEC: IEC 61058-1; CQC: GB15092-1
货源 全球
系列名称 ZD

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH ZD 系列密封式超小型微动开关 数据表 英语 560KB
PK 80173:Z 系列微动开关 安装说明 英语 134KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
应用说明:交通运输领域小型开关 应用说明 英语 728KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators 应用说明 英语 3MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

产品特点

  • 超小型:10,6 mm 高 x 6,35 mm 宽 x 19,8 mm 长 [0.42 in 高 x 0.25 in 宽 x 0.78 in 长]
  • 多种低能耗或低功率负载的电气额定值可供选择(镀金或者银触点)
  • 单级双掷 (SPDT) 电路
  • 额定值可选择 10 mA 或 3 A
  • 可选择各种启动、端接和工作特性
  • 快速安装柱
  • 外壳材料为 PBT 聚酯

应用领域

  • 汽车、卡车和船上的线束
  • 油门控制
  • 指示灯
  • 要求预接线密封开关的应用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink