您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用大型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] 面板开孔)
电流额定值 3 A
密封
电路 SPNC
执行器 柱塞杠杆
端子 快速连接
电压 125 Vac
执行器长度 12.5 mm [0.49 in]
超行程 (OT) 最小 5.0 mm [0.20 英寸]
操作位置 (OP) 3.5 mm [0.14 in]
材料  塑料
外壳材料  塑料
预期机械寿命 100000 个周期
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
封装高度 40.00 mm [1.575 in]
封装宽度 31.52 mm [1.241 in]
封装长度 17.53 mm [0.69 in]
推荐用途 门状态显示; 提供柱塞保护装置
货源 全球
系列名称 WW

技术规格

开关类型 嵌入式面板安装(13.97 mm x 28.45 mm [0.55 in x 1.12 in] 面板开孔)
电流额定值 3 A
密封
电路 SPNC
执行器 柱塞杠杆
端子 快速连接
电压 125 Vac
执行器长度 12.5 mm [0.49 in]
超行程 (OT) 最小 5.0 mm [0.20 英寸]
操作位置 (OP) 3.5 mm [0.14 in]
材料  塑料
外壳材料  塑料
预期机械寿命 100000 个周期
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
封装高度 40.00 mm [1.575 in]
封装宽度 31.52 mm [1.241 in]
封装长度 17.53 mm [0.69 in]
推荐用途 门状态显示; 提供柱塞保护装置
货源 全球
系列名称 WW

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
WW 系列门开关 目录信息 英语 152KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

产品特点

    在 125 Vac 或 250 Vac 的电压下,各种尺寸的嵌入式面板安装端子可与额定电功率为 10 A 至 16 A 的快速连接绝缘端子一起使用,这取决于同一面板切口上的电路和端子数量。由于双极 DM 开关可与 D7 和 D9 端子快速连接,符合配有柱塞防护装置的 3 mm 气隙开关的 VDE 要求,且 D7 和 D9 端子通过了 VDE 认证。

应用领域

  • 电器
  • 自动售货机
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink