您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 高级大型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 20 A
密封
电路 SPNC
执行器 针式柱塞
端子 螺钉
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 5,56 N [20 oz]
超行程 (OT) 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.2 mm [0.008 in]
操作位置 (OP) 最大 16.26 mm ± 0.38 mm [0.640 in ± 0.015 in]
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 UL、CE、CSA 和 ENEC
安装螺钉尺寸 3.53 mm [0.139 in]
安装中心 25.4 mm [1 in]
拧紧力矩 0,33 Nm [3.0 in lb]
重量 28.6 g [0.063 lb]
封装高度 42.9 mm [1.69 in]
封装宽度 17.5 mm [0.69 in]
封装长度 49.3 mm [1.94 in]
推荐用途 手动复位 SPST- NC,A4 端子
备注  CE:61058-1;  UL:E12252;  CSA:LR41370;  面向底部的 8 号螺钉与杯型垫圈(未包含端接硬件)
货源 全球
系列名称 BZ/BA/WA/YZ

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 25.4 mm 高 x 17.8 mm 宽 x 50.8 mm 长 [1.0 in 高 x 0.7 in 宽 x 2.0 in 长]
电流额定值 20 A
密封
电路 SPNC
执行器 针式柱塞
端子 螺钉
工作温度 -55°C 至 85°C [-67°F 至 185°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 5,56 N [20 oz]
超行程 (OT) 最小 0.25 mm [0.010 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.2 mm [0.008 in]
操作位置 (OP) 最大 16.26 mm ± 0.38 mm [0.640 in ± 0.015 in]
外壳材料 通用酚醛树脂
机构认证和标准 UL、CE、CSA 和 ENEC
安装螺钉尺寸 3.53 mm [0.139 in]
安装中心 25.4 mm [1 in]
拧紧力矩 0,33 Nm [3.0 in lb]
重量 28.6 g [0.063 lb]
封装高度 42.9 mm [1.69 in]
封装宽度 17.5 mm [0.69 in]
封装长度 49.3 mm [1.94 in]
推荐用途 手动复位 SPST- NC,A4 端子
备注  CE:61058-1;  UL:E12252;  CSA:LR41370;  面向底部的 8 号螺钉与杯型垫圈(未包含端接硬件)
货源 全球
系列名称 BZ/BA/WA/YZ

文档


产品特点

  • 被誉为全世界标准的 “大型微动” 开关
  • 低操作力和差动行程
  • 长机械寿命,高达 20,000,000 次操作,95% 完好率
  • 安装孔更长,安装更容易更精确
  • 额定电流 15 A 至 25 A
  • 可选择各种启动、端接和工作特性

应用领域

  • 灌溉系统
  • 半拖挂卡车
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink