您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

危险区域限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

认证 分组 1,类别 I,组 B、C 和 D; 分组一,类别二,群组 E、F 和 G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40°C 至 +50°C
机构认证和标准 cULus、ATEX (CE)、IEC Ex
系列名称 VPX
货源 全球
产品类型 MICRO SWITCH 阀门位置指示器
执行器 侧面旋转
电路 4X 速动,SPDT
外壳材料
端子类型 (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
振动 IEC 60068-2-6; 10 Hz 至 59 Hz 带 1.5 mm 振荡总振幅,60 Hz 至 500 Hz @ 5 g, 7.5 最小扫描,20 单位轴扫描
外壳类型 VPX:长度 152.3 mm x 宽度 140 mm x 高度 140 mm [长度 6.0 in x 宽度 5.5 in x 高度 5.5 in]
冲击 IEC 60068-2-27;  半正弦,50 g,11 mS,3 轴
密封等级 IP66符合 IEC 60079-0; IP67符合 IEC 60529(由霍尼韦尔自行认证); NEMA 4、4X、6,符合 13 UL 50E
预期机械寿命 500000 周期分钟数
工作温度 -40°C 至 50°C [-40°F 至 122°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆
触点材料
组件位置 中国
温度等级 T6
开关产品 4X 速动
指示灯角度 90°
指示灯颜色 黄色(打开),红色(关闭)
NAMUR
轴旋转 360°
导管 ( 3 ) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
工作力矩 最大值 0,5 Nm [4.4 in-lb]
出厂设定点 开关 1 和2:25° ±25° 当轴顺时针旋转时; 开关 3 和4(45°指示灯):45° ±25°当轴顺时针旋转时;开关 3和4 (90° 指示器):90° ±25° 当轴顺时针旋转时

技术规格

认证 分组 1,类别 I,组 B、C 和 D; 分组一,类别二,群组 E、F 和 G; II 2 G, II 2 D, Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db; Ta -40°C 至 +50°C
机构认证和标准 cULus、ATEX (CE)、IEC Ex
系列名称 VPX
货源 全球
产品类型 MICRO SWITCH 阀门位置指示器
执行器 侧面旋转
电路 4X 速动,SPDT
外壳材料
端子类型 (3) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
振动 IEC 60068-2-6; 10 Hz 至 59 Hz 带 1.5 mm 振荡总振幅,60 Hz 至 500 Hz @ 5 g, 7.5 最小扫描,20 单位轴扫描
外壳类型 VPX:长度 152.3 mm x 宽度 140 mm x 高度 140 mm [长度 6.0 in x 宽度 5.5 in x 高度 5.5 in]
冲击 IEC 60068-2-27;  半正弦,50 g,11 mS,3 轴
密封等级 IP66符合 IEC 60079-0; IP67符合 IEC 60529(由霍尼韦尔自行认证); NEMA 4、4X、6,符合 13 UL 50E
预期机械寿命 500000 周期分钟数
工作温度 -40°C 至 50°C [-40°F 至 122°F]
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封  防爆
触点材料
组件位置 中国
温度等级 T6
开关产品 4X 速动
指示灯角度 90°
指示灯颜色 黄色(打开),红色(关闭)
NAMUR
轴旋转 360°
导管 ( 3 ) 3/4-14NPT(A、B 和 D)
工作力矩 最大值 0,5 Nm [4.4 in-lb]
出厂设定点 开关 1 和2:25° ±25° 当轴顺时针旋转时; 开关 3 和4(45°指示灯):45° ±25°当轴顺时针旋转时;开关 3和4 (90° 指示器):90° ±25° 当轴顺时针旋转时