您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 通用型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 微型 15.9 mm 高 x 10.2 mm 宽 x 28.8 mm 长 [0.63 in 高 x 0.4 in 宽 x 1.14 in 长]
电流额定值 5 A
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 PCB 端子
工作温度 -40°C 至 82°C [-40°F 至 180°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 1,47 N [5.3 oz]
释放力 最低 0,24 N [0.86 oz]
预行程 (PT) 最大 1.19 mm [0.047 in]
超行程 (OT) 最小 1.27 mm [0.050 英寸]
差动行程 (DT) 最高 0.05 mm 至 0.25 mm [0.002 in 至 0.010 in]
操作位置 (OP) 最大 14.7 mm ± 0.38 mm [0.578 in ± 0.015 in]
自由位 (FP) 最大 15.9 mm [0.625 in]
外壳材料 PCT 聚酯热塑弹性体
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装中心 22.2 mm [0.88 in]
拧紧力矩 0,56 Nm [5.0 in lb]
重量 8 g [0.3 oz]
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 27.8 mm [1.09 in]
备注  UL:E12252;  CSA:LR41370
货源 全球
系列名称 V7

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 微型 15.9 mm 高 x 10.2 mm 宽 x 28.8 mm 长 [0.63 in 高 x 0.4 in 宽 x 1.14 in 长]
电流额定值 5 A
密封
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 PCB 端子
工作温度 -40°C 至 82°C [-40°F 至 180°F]
电压 250 Vac
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大 1,47 N [5.3 oz]
释放力 最低 0,24 N [0.86 oz]
预行程 (PT) 最大 1.19 mm [0.047 in]
超行程 (OT) 最小 1.27 mm [0.050 英寸]
差动行程 (DT) 最高 0.05 mm 至 0.25 mm [0.002 in 至 0.010 in]
操作位置 (OP) 最大 14.7 mm ± 0.38 mm [0.578 in ± 0.015 in]
自由位 (FP) 最大 15.9 mm [0.625 in]
外壳材料 PCT 聚酯热塑弹性体
机构认证和标准 经过 UL、CSA 认证
安装中心 22.2 mm [0.88 in]
拧紧力矩 0,56 Nm [5.0 in lb]
重量 8 g [0.3 oz]
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 27.8 mm [1.09 in]
备注  UL:E12252;  CSA:LR41370
货源 全球
系列名称 V7

文档


产品特点

高级 V-微动开关特性

  • 最适合较高故障成本应用
  • 可承受全负荷 10 万次操作,或具有 1000 万次的机械寿命
  • 全世界认可的封装尺寸
  • 额定电流 0.1 A 至 25 A
  • UL/CSA 认证

应用领域

  • 电器
  • 自动售货机
  • 定时设备
  • 办公设备
  • 计算机/商业设备
  • 测试仪器
  • 健康/牙科设备
  • 通信设备
  • HVAC 设备
  • 手动操作设备
  • 阀门
  • 游戏设备
  • 压力开关

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink