开关类型 | MICRO SWITCH防爆微动开关 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 33 mm [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.3 in 长] |
电流额定值 | 5 A |
密封 | IP40(裸露在外的端子) |
电路 | SPDT |
执行器 | 滚轮杠杆 |
端子 | 快速连接 |
电压 | 125/250 Vac |
认证 | UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex |
执行器长度 | 最大 20.1 mm ± 0.8 mm [0.79 in ± 0.03 in] |
触点类型 | 银触点 |
操作力 (OF) | 最大值 100 gf |
预行程 (PT) | 最大 2.1 mm [0.08 in] |
超行程 (OT) | 最小 1.0 mm [0.039 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.5 mm [0.002 in] |
操作位置 (OP) | 最大 20.6 mm ± 1.6 mm [0.81 in ± 0.06 in] |
外壳材料 | PBT 聚酯热塑弹性体 |
电气服务寿命 | 5 A,1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac,10000 次 UL/cUL |
机构认证和标准 | UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex |
安装螺钉尺寸 | 3 mm |
安装中心 | 22.2 mm [0.88 in] |
拧紧力矩 | 4.5 kg-cm [3.9 in-lb] |
封装高度 | 15.9 mm [0.63 in] |
封装宽度 | 10.3 mm [0.40 in] |
封装长度 | 33 mm [1.3 in] |
推荐用途 | 经批准,适用于 2 区危险地段 |
备注 | UL, cUL: UL 61058-1; ENEC/CQC:GB15091.1 和 IEC 61058-1 |
货源 | 全球 |
系列名称 | V15W2 |
技术规格
开关类型 | MICRO SWITCH防爆微动开关 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 33 mm [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.3 in 长] |
电流额定值 | 5 A |
密封 | IP40(裸露在外的端子) |
电路 | SPDT |
执行器 | 滚轮杠杆 |
端子 | 快速连接 |
电压 | 125/250 Vac |
认证 | UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex |
执行器长度 | 最大 20.1 mm ± 0.8 mm [0.79 in ± 0.03 in] |
触点类型 | 银触点 |
操作力 (OF) | 最大值 100 gf |
预行程 (PT) | 最大 2.1 mm [0.08 in] |
超行程 (OT) | 最小 1.0 mm [0.039 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.5 mm [0.002 in] |
操作位置 (OP) | 最大 20.6 mm ± 1.6 mm [0.81 in ± 0.06 in] |
外壳材料 | PBT 聚酯热塑弹性体 |
电气服务寿命 | 5 A,1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac,10000 次 UL/cUL |
机构认证和标准 | UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex |
安装螺钉尺寸 | 3 mm |
安装中心 | 22.2 mm [0.88 in] |
拧紧力矩 | 4.5 kg-cm [3.9 in-lb] |
封装高度 | 15.9 mm [0.63 in] |
封装宽度 | 10.3 mm [0.40 in] |
封装长度 | 33 mm [1.3 in] |
推荐用途 | 经批准,适用于 2 区危险地段 |
备注 | UL, cUL: UL 61058-1; ENEC/CQC:GB15091.1 和 IEC 61058-1 |
货源 | 全球 |
系列名称 | V15W2 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH V15W2 系列危险区域微动开关 | 数据表 | 英语 | 563KB |
---|---|---|---|
V15W2-EZ100A05-W2 highres photo | 图片 | 英语 | 764KB |
V15W2-EZ100-W2 低分辨率图片 | 图片 | 英语 | 87KB |
v15w2-ezx00A05 CAD 图纸 | CAD 模型 | -- | 2MB |
32333029:V15W2 系列危险区域微动开关安装说明 | 安装说明 | 英语 | 138KB |
V15W2 防爆微动开关:反向图 | 应用说明 | 英语 | 592KB |
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 784KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
白皮书:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 白皮书 | 英语 | 3MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |