您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

- Miniature Sealed Basic Switches - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH防爆微动开关 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 33 mm [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.3 in 长]
电流额定值 5 A
密封 IP40(裸露在外的端子)
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 快速连接
电压 125/250 Vac
认证 UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大值 100 gf
预行程 (PT) 最大 1.2 mm [0.047 in]
超行程 (OT) 最小 1.0 mm [0.039 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.4 mm [0.016 in]
操作位置 (OP) 最大 14.7 mm ± 0.5 mm [0.579 in ± 0.020 in]
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
电气服务寿命 5 A,1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac,10000 次 UL/cUL
机构认证和标准 UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex
安装螺钉尺寸 3 mm
安装中心 22.2 mm [0.88 in]
拧紧力矩 4.5 kg-cm [3.9 in-lb]
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 33 mm [1.3 in]
推荐用途 经批准,适用于 2 区危险地段
备注 UL, cUL: UL 61058-1;  ENEC/CQC:GB15091.1 和 IEC 61058-1
货源 全球
系列名称 V15W2

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH防爆微动开关 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 33 mm [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.3 in 长]
电流额定值 5 A
密封 IP40(裸露在外的端子)
电路 SPDT
执行器 针式柱塞
端子 快速连接
电压 125/250 Vac
认证 UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex
触点类型 银触点
操作力 (OF) 最大值 100 gf
预行程 (PT) 最大 1.2 mm [0.047 in]
超行程 (OT) 最小 1.0 mm [0.039 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.4 mm [0.016 in]
操作位置 (OP) 最大 14.7 mm ± 0.5 mm [0.579 in ± 0.020 in]
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
电气服务寿命 5 A,1/10 HP @ 125 Vac/250 Vac,10000 次 UL/cUL
机构认证和标准 UL、cUL、ENEC、CQC、IEC Ex
安装螺钉尺寸 3 mm
安装中心 22.2 mm [0.88 in]
拧紧力矩 4.5 kg-cm [3.9 in-lb]
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 33 mm [1.3 in]
推荐用途 经批准,适用于 2 区危险地段
备注 UL, cUL: UL 61058-1;  ENEC/CQC:GB15091.1 和 IEC 61058-1
货源 全球
系列名称 V15W2

文档


产品特点

  • 经批准,适用于 2 区危险地段
  • IP40(裸露在外的端子)
  • UL、cUL、ENEC、CQC 和 IEC Ex 认证
  • 5 A 电气额定值
  • 使用寿命更长:逾 100 万次机械操作
  • 快速接线端子
  • SPDT、SPNO、SPNC
  • 100 gf, 200 gf operating forces
  • 可搭配各种执行器
  • 全世界认可的封装尺寸
  • 可提供金触点,用于控制逻辑电平/低耗能电路

应用领域

  • 电器(尤其与新的制冷剂)
  • 阀门执行器
  • 商用制冷
  • 制冰机
  • HVAC/R(锅炉、制冷、通风)