您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

- - 防水微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 防水微型 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 33 mm [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.3 in 长]
电流额定值 0.1 A
密封 防水
电路 SPDT
执行器 直杆
端子  4.8 mm x 0.8 mm 端子
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压 125/250 Vac
认证 UL、cUL、ENEC、CQC
执行器长度 35.60 mm ±1.50 mm
触点类型 镀金触点
操作力 (OF) 最大值 120 gf
释放力 最小值 10 gf
预行程 (PT) 最大 3.2 mm [0.13 in]
超行程 (OT) 最小 1.3 mm [0.051 英寸]
差动行程 (DT) 最大 1.2 mm [0.047 in]
操作位置 (OP) 最大 15.3 mm ± 1.5 mm [0.60 in ± 0.06 in]
材料  塑料
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
湿度 最大 95%
预期机械寿命 100 万次
电气服务寿命 (0.1 A):50000 次 ENEC,10000 次 UL
电气工作频率 30 次/分钟
机构认证和标准 UL、cUL、CQC、ENEC
安装螺钉尺寸 3 mm
拧紧力矩 5.8 kg-cm [5.0 in-lb]
重量 8 g [0.3 oz]
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 33 mm [1.3 in]
推荐用途 专门用于严苛工作环境和冲洗区域,包括食品包装厂、叉车、ATV、高尔夫球车、剪草机、垃圾车、撒盐车、商用客车以及货车的轮椅升降机。
货源 全球
系列名称 V15W

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 防水微型 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 33 mm [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.3 in 长]
电流额定值 0.1 A
密封 防水
电路 SPDT
执行器 直杆
端子  4.8 mm x 0.8 mm 端子
工作温度 -40°C 至 85°C [-40°F 至 185°F]
电压 125/250 Vac
认证 UL、cUL、ENEC、CQC
执行器长度 35.60 mm ±1.50 mm
触点类型 镀金触点
操作力 (OF) 最大值 120 gf
释放力 最小值 10 gf
预行程 (PT) 最大 3.2 mm [0.13 in]
超行程 (OT) 最小 1.3 mm [0.051 英寸]
差动行程 (DT) 最大 1.2 mm [0.047 in]
操作位置 (OP) 最大 15.3 mm ± 1.5 mm [0.60 in ± 0.06 in]
材料  塑料
外壳材料 PBT 聚酯热塑弹性体
湿度 最大 95%
预期机械寿命 100 万次
电气服务寿命 (0.1 A):50000 次 ENEC,10000 次 UL
电气工作频率 30 次/分钟
机构认证和标准 UL、cUL、CQC、ENEC
安装螺钉尺寸 3 mm
拧紧力矩 5.8 kg-cm [5.0 in-lb]
重量 8 g [0.3 oz]
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 33 mm [1.3 in]
推荐用途 专门用于严苛工作环境和冲洗区域,包括食品包装厂、叉车、ATV、高尔夫球车、剪草机、垃圾车、撒盐车、商用客车以及货车的轮椅升降机。
货源 全球
系列名称 V15W

文档


产品特点

标准 V 系列微动开关的特性

  • 保护等级:IP67(终端零件除外)可以在艰难的环境条件下工作
  • 宽电流范围:0.1 A、5 A、10 A
  • SPDT、SPNC、SPNO 选项
  • 预接线以便于安装
  • 可根据要求提供特殊端子
  • 具有金触点
  • 公制或美国安装孔
  • UL、cUL、ENEC 和 CQC 认证

应用领域

  • 电器
  • 汽车、卡车和船上的线束
  • 升降椅
  • 通信设备
  • 计算机
  • 电子工具
  • 机电式定时器
  • 脚踏板控件
  • HVAC 墙控件
  • 仪器仪表
  • 锁定模块用于后挡板/卡车
  • 机械凸轮组件(定时器)
  • 健康和医院病床
  • 办公设备
  • 用于可折叠车顶的子组件
  • 水箱和发动机罩锁检测
  • 阀门
  • 自动售货机