开关类型 | MICRO SWITCH 标准 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 27.80 mm 长 [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.09 in 长] |
电流额定值 | 16 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 针式柱塞 |
端子 | 快速连接 |
工作温度 | -25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F] |
电压 | 125 Vac/250 Vac |
触点类型 | 银氧化镉 |
操作力 (OF) | 最大值 100 gf |
释放力 | 最小值 25 gf |
预行程 (PT) | 最大 1.6 mm [0.063 in] |
超行程 (OT) | 最小 0.8 mm [0.032 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.4 mm [0.016 in] |
操作位置 (OP) | 最大 14.7 mm ± 0.5 mm [0.579 in ± 0.020 in] |
材料 | 塑料 |
外壳材料 | PET 聚酯热塑弹性体 |
预期机械寿命 | 500 万次 |
电气服务寿命 | UL:10,000, ENEC / CQC: 50,000 |
绝缘强度 | 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,1 min.) |
电气工作频率 | 每分钟最多 10 至 30 次操作 |
机构认证和标准 | UL、cUL、CQC、ENEC |
安装螺钉尺寸 | #4 |
安装中心 | 22.2 mm [0.88 in] |
拧紧力矩 | 0,29 Nm [2.5 in lb] |
重量 | 5 g |
封装高度 | 15.9 mm [0.63 in] |
封装宽度 | 10.3 mm [0.40 in] |
封装长度 | 27.8 mm [1.09 in] |
备注 | V 系列微动标准 V15 系列电流范围:5 A 至 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL:E12252; c-UL: E12252 |
货源 | 全球 |
系列名称 | V 系列微动标准 V15 开关 |
技术规格
开关类型 | MICRO SWITCH 标准 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 27.80 mm 长 [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.09 in 长] |
电流额定值 | 16 A |
密封 | 无 |
电路 | SPDT |
执行器 | 针式柱塞 |
端子 | 快速连接 |
工作温度 | -25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F] |
电压 | 125 Vac/250 Vac |
触点类型 | 银氧化镉 |
操作力 (OF) | 最大值 100 gf |
释放力 | 最小值 25 gf |
预行程 (PT) | 最大 1.6 mm [0.063 in] |
超行程 (OT) | 最小 0.8 mm [0.032 英寸] |
差动行程 (DT) | 最大 0.4 mm [0.016 in] |
操作位置 (OP) | 最大 14.7 mm ± 0.5 mm [0.579 in ± 0.020 in] |
材料 | 塑料 |
外壳材料 | PET 聚酯热塑弹性体 |
预期机械寿命 | 500 万次 |
电气服务寿命 | UL:10,000, ENEC / CQC: 50,000 |
绝缘强度 | 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,1 min.) |
电气工作频率 | 每分钟最多 10 至 30 次操作 |
机构认证和标准 | UL、cUL、CQC、ENEC |
安装螺钉尺寸 | #4 |
安装中心 | 22.2 mm [0.88 in] |
拧紧力矩 | 0,29 Nm [2.5 in lb] |
重量 | 5 g |
封装高度 | 15.9 mm [0.63 in] |
封装宽度 | 10.3 mm [0.40 in] |
封装长度 | 27.8 mm [1.09 in] |
备注 | V 系列微动标准 V15 系列电流范围:5 A 至 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1; UL:E12252; c-UL: E12252 |
货源 | 全球 |
系列名称 | V 系列微动标准 V15 开关 |
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
V15H16-CZ100-K highres photo | 图片 | 英语 | 804KB |
---|---|---|---|
V15H16-CZ100-K 低分辨率图片 | 图片 | 英语 | 75KB |
MICRO SWITCH V15 系列标准微动开关 | 数据表 | 英语 | 2MB |
50079204:V15 系列微型开关安装说明 | 安装说明 | 英语 | 105KB |
MICRO SWITCH V Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 784KB |
MICRO SWITCH Subminiature Basic Switch Comparison | 产品目录 | 英语 | 649KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
白皮书:Understanding Refrigerant Regulations & Basic Switches | 白皮书 | 英语 | 3MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
医院应用的安全与生产效率解决方案 | 手册 | 英语 | 13MB |