您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

- 通用型微动开关 - 霍尼韦尔


技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 27.80 mm 长 [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.09 in 长]
电流额定值 16 A
密封
电路 SPNO
执行器 针式柱塞
端子 快速连接
工作温度 -25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F]
电压 125 Vac/250 Vac
触点类型 银氧化镉
操作力 (OF) 最大值 100 gf
释放力 最小值 25 gf
预行程 (PT) 最大 1.6 mm [0.063 in]
超行程 (OT) 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.4 mm [0.016 in]
操作位置 (OP) 最大 14.7 mm ± 0.5 mm [0.579 in ± 0.020 in]
材料  塑料
外壳材料 PET 聚酯热塑弹性体
预期机械寿命 500 万次
电气服务寿命  UL:10,000, ENEC / CQC: 50,000
绝缘强度 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,1 min.)
电气工作频率 每分钟最多 10 至 30 次操作
机构认证和标准 UL、cUL、CQC、ENEC
安装螺钉尺寸 3 mm
安装中心 22.2 mm [0.88 in]
拧紧力矩 0,29 Nm [2.5 in lb]
重量 5 g
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 27.8 mm [1.09 in]
备注 V 系列微动标准 V15 系列电流范围:5 A 至 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1;  UL:E12252; c-UL: E12252
货源 全球
系列名称 V 系列微动标准 V15 开关

技术规格

开关类型 MICRO SWITCH 标准 15.9 mm 高 x 10.30 mm 宽 x 27.80 mm 长 [0.63 in 高 x 0.41 in 宽 x 1.09 in 长]
电流额定值 16 A
密封
电路 SPNO
执行器 针式柱塞
端子 快速连接
工作温度 -25°C 至 150°C [-13°F 至 300°F]
电压 125 Vac/250 Vac
触点类型 银氧化镉
操作力 (OF) 最大值 100 gf
释放力 最小值 25 gf
预行程 (PT) 最大 1.6 mm [0.063 in]
超行程 (OT) 最小 0.8 mm [0.032 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.4 mm [0.016 in]
操作位置 (OP) 最大 14.7 mm ± 0.5 mm [0.579 in ± 0.020 in]
材料  塑料
外壳材料 PET 聚酯热塑弹性体
预期机械寿命 500 万次
电气服务寿命  UL:10,000, ENEC / CQC: 50,000
绝缘强度 1500 Vac(50 Hz/60 Hz,1 min.)
电气工作频率 每分钟最多 10 至 30 次操作
机构认证和标准 UL、cUL、CQC、ENEC
安装螺钉尺寸 3 mm
安装中心 22.2 mm [0.88 in]
拧紧力矩 0,29 Nm [2.5 in lb]
重量 5 g
封装高度 15.9 mm [0.63 in]
封装宽度 10.3 mm [0.40 in]
封装长度 27.8 mm [1.09 in]
备注 V 系列微动标准 V15 系列电流范围:5 A 至 26 A; UL61058-1, IEC 61058-1;  UL:E12252; c-UL: E12252
货源 全球
系列名称 V 系列微动标准 V15 开关

文档


产品特点

标准 V 系列微动开关的特性

  • 最适合较低故障成本应用
  • 可承受全负荷 1 万至 5 万次操作,或具有 500 万次的机械寿命
  • 全世界认可的封装尺寸
  • 额定电流为 10 A 至 26 A
  • UL/CSA、cUL、ENEC 和 CQC 认证

应用领域

  • 家电装置
  • 游戏装置
  • 自动售货机
  • 热水器
  •  工业控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink