您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 RTD 传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

产品 TD4A
端子 引线
端接材料 152,4 mm [6.0 in] 引线
货源 全球
传感器类型 2000 Ohm,硅 RTD
温度系数 不适用
封装类型 铝外壳(螺纹)
温度感测范围 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
基级电阻和可互换性 不适用
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.15%   -55°C 至 150°C [58°F 至 302°F]
金属表面上的时间常数 不适用
 稳定性 不适用
电源电压 10.0 Vdc
电源电流 典型值 1 mA,最大值 2 mA
自加热 不适用
绝缘电阻 不适用
系列名称 TD
工程机械 铝外壳,硅芯片
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

技术规格

产品 TD4A
端子 引线
端接材料 152,4 mm [6.0 in] 引线
货源 全球
传感器类型 2000 Ohm,硅 RTD
温度系数 不适用
封装类型 铝外壳(螺纹)
温度感测范围 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
基级电阻和可互换性 不适用
线性度(全量程的 %) 典型值 ±0.15%   -55°C 至 150°C [58°F 至 302°F]
金属表面上的时间常数 不适用
 稳定性 不适用
电源电压 10.0 Vdc
电源电流 典型值 1 mA,最大值 2 mA
自加热 不适用
绝缘电阻 不适用
系列名称 TD
工程机械 铝外壳,硅芯片
UNSPSC 代码 41112225
UNSPSC 商品 41112225 电阻式温度感测器 RTD

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
温度传感器产品线指南 产品线指南 英语 290KB
热传感器 产品目录 英语 2MB
铂制 RTD 温度传感器电路和开关 技术信息 英语 125KB
TD 系列温度传感器接口 技术信息 英语 376KB
铂制 RTD 温度传感器热传导方程和 RTD 自热 技术信息 英语 126KB
PK 87786:TD 系列温度传感器,第 2 版 安装说明 英语 154KB
铂制 RTD 温度传感器热膜风速计 技术信息 英语 127KB
铂制 RTD 温度传感器阻抗和精度表 技术信息 英语 93KB

产品特点

  • 可互换,不需重新校准
  • 热质量很小,反应敏捷
  • 气体或液体温度传感
  • 线性温度灵敏度
  • 成熟的薄膜处理可靠性
  • 低成本
  • 长期稳定性
  • 20 °C 时的 2000 Ohm 标称电阻

应用领域

  • HVAC:室内、管道和制冷剂温度
  • 电机:过载保护
  • 电子电路:半导体保护
  • 过程控制:温度调节
  • 自动的:气温或油温
  • 电器:蒸煮温度

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink