您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 非放大式电路板安装压力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 基本 TBP
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 5 psi
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 0.6 mA
输出 模拟式
接口类型  PN:低端面端口
封装类型  DIP
精确度(最佳拟合直线) ±0.15 %FSS
输出电阻 典型值 2.5 kOhm
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F(100 g,持续时间 6 ms)
振动 MIL-STD-202F,方法 214A,条件 1E(15 g,10 Hz 至 2 kHz)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 85°C [32°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
介质兼容性 空气和其他干燥气体等非腐蚀性、非离子气体,以及非腐蚀性、非离子型液体。
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

技术规格

系列名称 基本 TBP
测量类型 表压
信号调节 非放大式
温度补偿
压力范围 0 psi 至 5 psi
电源电压 5 Vdc
电源电流 典型值 0.6 mA
输出 模拟式
接口类型  PN:低端面端口
封装类型  DIP
精确度(最佳拟合直线) ±0.15 %FSS
输出电阻 典型值 2.5 kOhm
冲击 MIL-STD-202F,方法 213B,条件 F(100 g,持续时间 6 ms)
振动 MIL-STD-202F,方法 214A,条件 1E(15 g,10 Hz 至 2 kHz)
工作温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
补偿温度范围 0°C 至 85°C [32°F 至 185°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
介质兼容性 空气和其他干燥气体等非腐蚀性、非离子气体,以及非腐蚀性、非离子型液体。
寿命 至少 1 百万次压力循环
货源 全球

文档


产品特点

  • 成本效益高
  • 小型尺寸
  • 工作温度范围广,从 -40°C 到 125°C [-40°F 到 257°F]
  • 介质兼容性选项
  • 符合 ROHS 和 ISO9001
  • 多种封装方式、压力范围、凝胶涂层和端口选项
  • 支持精益生产
  • 制造经验卓越
  • 快速申请报价 (RFQ)
  • 快速样品回应
  • 供应链可靠
  • 符合六西格玛标准
  • 支持文档

应用领域

 健康:

  • 医院病床
  • 制氧机
  •  伤口治疗
  •  血压监测

工业:

  •  HVAC 变送器
  •  空气流动控制
  •  环境控制
  •  泄漏检测
  •  工业控制
  • 气动控制
  •  其他商业用途

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink