您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 触力传感器 - 霍尼韦尔


技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 psi 至 60 psi
过力或过压 145 psi
电源电压 -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
工作温度 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
精度 ± 0.5% FSS BFSL
诊断
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
货源 全球
备注 每分钟至少 1 百万次压力循环。
系列名称 TBF

技术规格

信号调节 非放大式
输出 模拟式
操作力或压力 0 psi 至 60 psi
过力或过压 145 psi
电源电压 -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
工作温度 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
补偿温度范围 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F]
储存温度 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
精度 ± 0.5% FSS BFSL
诊断
振动 15 g,10 Hz 至 2 kHz
冲击 100 g,持续时间为 6 ms
货源 全球
备注 每分钟至少 1 百万次压力循环。
系列名称 TBF

文档


产品特点

  • 具有多种选择的高成本效益传感器
  • 补偿型/非放大型
  • 工作温度范围宽(0°C 至 50°C [32°F 至 122°F])
  • 低功耗使其可用于电池供电应用
  • 稳定的偏置电压
  • 对安装方向不敏感
  • 小包装尺寸 [7 mm x 7 mm x 3,89 mm]
  • 符合 RoHS2

应用领域

 健康:

  • 给药系统
  • 输液泵
  • 肾析仪
  • 机器人
  • 注射泵
  • 可穿戴

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink