您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

功率继电器 - 霍尼韦尔


技术规格

额定电流 5 A
触点 DPDT
端子 焊接/插入式
选件 LED 指示灯
电阻性负载 220 V、5 A
电感性负载 220 V、2 A
开关(电阻性负载) 1100 VA
开关(电感性负载) 440 VA
触点容量 250 Vac
线圈输入电压 110/120 Vac
50 Hz 下的额定电流 9.9 mA/10.8 mA
60 Hz 下的额定电流 8.4 mA/9.2 mA
线圈电阻 4430 Ohms
功耗 0.9 W - 1.1 W
电压降(相对额定电压的 %) 最低 30%
拾取电压(必须动作) 最高为额定线圈电压的 80%
电压 额定线圈电压的 110%
工作电压 额定线圈电压的 80%
动作时间 最大值 20 ms
释放时间 最大值 20 ms
环境温度 -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F]
环境湿度 45% RH 至 85% RH
触点材料 纯银
触点电阻 最大 50 mOhm
动作频率(机械) 18,000 次动作/小时
动作频率(电动) 1800 次动作/小时
抗振性 1.0 mm 双振幅时为 10-55 Hz
抗冲击性 1000 m/s2(约100 G)
重量 35 g [1.24 oz]
机构认证和标准 UL、CE
UL 认证文件号 E#150950
预期机械寿命 ac - 最低 5000 万次动作
货源 全球

技术规格

额定电流 5 A
触点 DPDT
端子 焊接/插入式
选件 LED 指示灯
电阻性负载 220 V、5 A
电感性负载 220 V、2 A
开关(电阻性负载) 1100 VA
开关(电感性负载) 440 VA
触点容量 250 Vac
线圈输入电压 110/120 Vac
50 Hz 下的额定电流 9.9 mA/10.8 mA
60 Hz 下的额定电流 8.4 mA/9.2 mA
线圈电阻 4430 Ohms
功耗 0.9 W - 1.1 W
电压降(相对额定电压的 %) 最低 30%
拾取电压(必须动作) 最高为额定线圈电压的 80%
电压 额定线圈电压的 110%
工作电压 额定线圈电压的 80%
动作时间 最大值 20 ms
释放时间 最大值 20 ms
环境温度 -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F]
环境湿度 45% RH 至 85% RH
触点材料 纯银
触点电阻 最大 50 mOhm
动作频率(机械) 18,000 次动作/小时
动作频率(电动) 1800 次动作/小时
抗振性 1.0 mm 双振幅时为 10-55 Hz
抗冲击性 1000 m/s2(约100 G)
重量 35 g [1.24 oz]
机构认证和标准 UL、CE
UL 认证文件号 E#150950
预期机械寿命 ac - 最低 5000 万次动作
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
继电器展示 技术信息 英语 566KB
SZR-MY 图表 选购指南 英语 39KB

产品特点

  • 从功率到顺序控制的广泛应用
  • 设计小巧、两极型断开 5 A 负载
  • 纯银触点
  • 高绝缘强度(1,800 Vac)
  • 高可靠性以及长寿命
  • 超高灵敏度和快速响应时间
  • 高抗振性与抗冲击性
  • 含输出指示用 LED
  • 通过了 UL/CE 认证

应用领域

  • 控制面板
  • 升降机面板
  • 机器主机
  • 测试设备

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink