额定电流 | 5 A |
触点 | DPDT |
端子 | 焊接/插入式 |
选件 | 标准 - 无指示灯或二极管 |
电阻性负载 | 24 V、5 A |
电感性负载 | 24 V、2 A |
开关(电阻性负载) | 120 W |
开关(电感性负载) | 48 W |
触点容量 | 125 Vdc |
线圈输入电压 | 12 Vdc |
50 Hz 下的额定电流 | 75 mA |
60 Hz 下的额定电流 | 75 mA |
线圈电阻 | 160 Ohms |
功耗 | 0.9 W |
电压降(相对额定电压的 %) | 最低 10% |
拾取电压(必须动作) | 最高为额定线圈电压的 80% |
电压 | 额定线圈电压的 110% |
工作电压 | 额定线圈电压的 80% |
动作时间 | 最大值 20 ms |
释放时间 | 最大值 20 ms |
环境温度 | -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F] |
环境湿度 | 45% RH 至 85% RH |
触点材料 | 纯银 |
触点电阻 | 最大 50 mOhm |
动作频率(机械) | 18,000 次动作/小时 |
动作频率(电动) | 1800 次动作/小时 |
抗振性 | 1.0 mm 双振幅时为 10-55 Hz |
抗冲击性 | 1000 m/s2(约100 G) |
重量 | 35 g [1.24 oz] |
机构认证和标准 | UL、CE |
UL 认证文件号 | E#150950 |
预期机械寿命 | dc - 最低 1 亿次动作 |
货源 | 全球 |
技术规格
额定电流 | 5 A |
触点 | DPDT |
端子 | 焊接/插入式 |
选件 | 标准 - 无指示灯或二极管 |
电阻性负载 | 24 V、5 A |
电感性负载 | 24 V、2 A |
开关(电阻性负载) | 120 W |
开关(电感性负载) | 48 W |
触点容量 | 125 Vdc |
线圈输入电压 | 12 Vdc |
50 Hz 下的额定电流 | 75 mA |
60 Hz 下的额定电流 | 75 mA |
线圈电阻 | 160 Ohms |
功耗 | 0.9 W |
电压降(相对额定电压的 %) | 最低 10% |
拾取电压(必须动作) | 最高为额定线圈电压的 80% |
电压 | 额定线圈电压的 110% |
工作电压 | 额定线圈电压的 80% |
动作时间 | 最大值 20 ms |
释放时间 | 最大值 20 ms |
环境温度 | -25°C 至 75°C [-13°F 至 167°F] |
环境湿度 | 45% RH 至 85% RH |
触点材料 | 纯银 |
触点电阻 | 最大 50 mOhm |
动作频率(机械) | 18,000 次动作/小时 |
动作频率(电动) | 1800 次动作/小时 |
抗振性 | 1.0 mm 双振幅时为 10-55 Hz |
抗冲击性 | 1000 m/s2(约100 G) |
重量 | 35 g [1.24 oz] |
机构认证和标准 | UL、CE |
UL 认证文件号 | E#150950 |
预期机械寿命 | dc - 最低 1 亿次动作 |
货源 | 全球 |