您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 亚太地区
操作力 (OF) 最大 1,39 N [5 oz]
释放力 最小 0,27 N [0.06 lb]
预行程 (PT) 10° 至 20°
超行程 (OT) 最小 30°
差动行程 (DT) 最大 12°
产品类型 通用型限位开关
执行器 侧面旋转机器/可调节拉杆
端子类型  PF1/2
电路 SPDT-DB (1 CKT DB)
电源电压 最大 480 Vac/250 Vdc
外壳材料 铝压铸
电流额定值 10 A 125/250 Vac,0.8 A 125 Vdc
密封等级 IP67
杠杆类型
系列名称 SZL-WL
冲击 最大 30 g
振动 在 1.5 mm 的双振幅下为 10 Hz 至 50 Hz
UL 认证文件号 E150950
预期机械寿命 1500 万次
工作温度   -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
机构认证和标准 UL、CE、CSA
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 亚太地区
操作力 (OF) 最大 1,39 N [5 oz]
释放力 最小 0,27 N [0.06 lb]
预行程 (PT) 10° 至 20°
超行程 (OT) 最小 30°
差动行程 (DT) 最大 12°
产品类型 通用型限位开关
执行器 侧面旋转机器/可调节拉杆
端子类型  PF1/2
电路 SPDT-DB (1 CKT DB)
电源电压 最大 480 Vac/250 Vdc
外壳材料 铝压铸
电流额定值 10 A 125/250 Vac,0.8 A 125 Vdc
密封等级 IP67
杠杆类型 拉杆 - 可调节
系列名称 SZL-WL
冲击 最大 30 g
振动 在 1.5 mm 的双振幅下为 10 Hz 至 50 Hz
UL 认证文件号 E150950
预期机械寿命 1500 万次
工作温度   -10°C 至 80°C [14°F 至 176°F]
机构认证和标准 UL、CE、CSA
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档


产品特点

  • 双回路、双断
  • 高机械强度
  • 执行器选择多样
  • 坚固的压铸外壳
  • 设定位置指示器板保证轻松维护
  • 标准安装尺寸
  • 油密封、防水和防尘结构
  • 长机械寿命
  • 10 A 电流容量
  • 经 UL、CE、CSA 认证

应用领域

  • 物料搬运设备
  • 输送机
  • 食品饮料加工机械
  • 机器主机
  • 特种机械

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink