您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 微型限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 18 Ncm [1.59 in-lb]
预行程 (PT) 25°
超行程 (OT) 最小 70°
差动行程 (DT) 最大 15°
执行器 侧面旋转
端子类型 电缆接头
电路 1 NC 1NO 速动
外壳材料 金属和热塑性塑料
电流额定值 AC-15 A300 (380 Vac/0.5 A); DC-13 Q300 (220 Vdc/0.05 A)
密封等级 IP67;  NEMA 1, 12, 13
杠杆类型
系列名称 SZL-VL-S
冲击 30 g,符合 IEC 60068-2-27 标准
振动 10 g, 10 Hz 至 55 Hz 位移振幅 0.75 mm,符合 IEC 60068-2-6 标准(排除摆动)
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
机构认证和标准 CCC, CE, cULus
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
触点材料
电压 1890 金属外壳的 Vac; 1890 耐久性测试后所有端子至外壳之间的 Vac

技术规格

货源 全球
操作力 (OF) 18 Ncm [1.59 in-lb]
预行程 (PT) 25°
超行程 (OT) 最小 70°
差动行程 (DT) 最大 15°
执行器 侧面旋转
端子类型 电缆接头
电路 1 NC 1NO 速动
外壳材料 金属和热塑性塑料
电流额定值 AC-15 A300 (380 Vac/0.5 A); DC-13 Q300 (220 Vdc/0.05 A)
密封等级 IP67;  NEMA 1, 12, 13
杠杆类型 1.5 in 定长杠杆,带钢滚轮(直径 18 mm x 宽 6.5 mm)
系列名称 SZL-VL-S
冲击 30 g,符合 IEC 60068-2-27 标准
振动 10 g, 10 Hz 至 55 Hz 位移振幅 0.75 mm,符合 IEC 60068-2-6 标准(排除摆动)
工作温度 -20°C 至 70°C [-4°F 至 158°F]
机构认证和标准 CCC, CE, cULus
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
触点材料
电压 1890 金属外壳的 Vac; 1890 耐久性测试后所有端子至外壳之间的 Vac

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH SZL-VL-S 微型工业限位开关 数据表 英语 1MB
SZL-VL-S-I-N-M 高分辨率图片 图片 英语 879KB
SZL-VL-S-I-N-M 低分辨率图片 图片 英语 109KB
32328692:SZL-VL-S 微型工业限位开关安装说明 安装说明 英语 3MB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
MICRO SWITCH SZL-VL-S 工业用途限位开关 应用说明 英语 597KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
SZL-VL-S-I-N-M CAD 图纸 CAD 模型 英语 10MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 剪刀/吊杆位置检测
  • 车辆辅助升降机
  • 自动扶梯/电动通道
  • 机器主机
  • 移动灯塔
  • 包装设备
  • 传送设备
  • 翻门
  • 农业机械
  • 铁路客车(内门)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink