您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 专用限位开关 - 霍尼韦尔


技术规格

货源 欧洲; 亚太地区
操作力 (OF) 最大 17,5 N [3.82 lb]
释放力 最大 4,4 N [0.99 lb]
预行程 (PT) 最大 1.3 mm ± 0.5 mm [0.05 in ± 0.02 in]
超行程 (OT) 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型封装开关
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型  3 m 电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 240 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 5 A(额定发热电流)
密封等级 IP68; NEMA 1、3、6、6P、13
系列名称 SSCE
UL 认证文件号 E41859
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
备注 底部引出线;  带密封套
机构认证和标准 UL、CE、CSA;IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

技术规格

货源 欧洲; 亚太地区
操作力 (OF) 最大 17,5 N [3.82 lb]
释放力 最大 4,4 N [0.99 lb]
预行程 (PT) 最大 1.3 mm ± 0.5 mm [0.05 in ± 0.02 in]
超行程 (OT) 最小 3.0 mm [0.118 英寸]
差动行程 (DT) 最大 0.1 mm [0.004 in]
产品类型 MICRO SWITCH 微型封装开关
执行器 顶部滚轮柱塞
端子类型  3 m 电缆
电路 1NC 1NO SPDT 速动
电源电压 240 Vac
外壳材料 锌压铸
电流额定值 5 A(额定发热电流)
密封等级 IP68; NEMA 1、3、6、6P、13
系列名称 SSCE
UL 认证文件号 E41859
预期机械寿命 高达 1000 万次
工作温度 -40°C 至 90°C [-40°F 至 194°F]
备注 底部引出线;  带密封套
机构认证和标准 UL、CE、CSA;IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC 代码 39122213
UNSPSC 商品 39122213 限位开关
密封 工业

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
XP-4049: SSCE 系列微型封装开关,第 4 版 安装说明 英语 141KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

产品特点

  • 完全密封 - 能够在浸没情况下工作
  • 紧凑型结构
  • 坚固的锌压铸外壳
  • 预接线或连接器版本
  • PUR 电缆长度不一
  • 侧引出线与底部引出线/连接器
  • 简单的双螺钉安装
  • 可批量安装
  • 种类丰富的执行器
  • IP66/67、IP68 密封

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink