您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 线性和角度传感器集成电路 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS39ET, SS49E, SS59ET
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 2.7 Vdc 至 6.5 Vdc
输出电压 最小值 1.0 mV/G,典型值 1.4mV/G,最大值 1.75 mV/G
电源电流 最大 10 mA
输出电流 典型值 1.5 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘
响应时间 最大 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 25°C 时,最小值 1.0 mV/Gauss,典型值 1.4 mV/Gauss,最大值 1.75 mV/Gauss
货源 全球

技术规格

系列名称 SS39ET, SS49E, SS59ET
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 2.7 Vdc 至 6.5 Vdc
输出电压 最小值 1.0 mV/G,典型值 1.4mV/G,最大值 1.75 mV/G
电源电流 最大 10 mA
输出电流 典型值 1.5 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 SOT-89B、袋载带和卷盘,1000 件/盘
响应时间 最大 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 25°C 时,最小值 1.0 mV/Gauss,典型值 1.4 mV/Gauss,最大值 1.75 mV/Gauss
货源 全球

文档


产品特点

  • 小型结构:SOT-89B 塑料封装位于载带和卷盘之上,用于自动装配
  • 4.5 Vdc 时,最大功耗仅为 5 mA,可实现节能
  • 数字电流沉输出
  • 用于环形磁体应用的双极磁性材料
  • 高输出电流能力 (20 mA)
  • 高速 —— 在 0 kHz 至 100 kHz 的范围内操作
  • 宽温度范围为 -40 °C 至 125 °C [-40 °F 至 257 °F]
  • 内置反极保护

应用领域

  • 速度和 RPM 传感
  • 直流无刷电机转向
  • 电机和风扇控制
  • 磁条编码
  • 转速计、接收计数器
  • 圆盘转速,载带旋转传感
  • 流量感应

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink