锁存位置传感器集成电路
SS400 系列、 SS500 系列
低、中、高三类磁场强度的单极数字式霍尔效应传感器集成电路。扁平 TO-92 型样式,SOT-89B 封装。数字电流沉输出
SS400 系列传感器集成电路是小型通用数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体提供的磁场进行操作,用于对交替的北磁极和南磁极做出响应或只对南磁极做出响应。有双极锁存磁体和单极磁体可供选择。
带隙调节功能有助于确保 3.8 Vdc 至 30 Vdc 电源电压范围内的操作稳定。这些传感器能够实现连续的 20 mA 电流沉输出并可在最高达 50 mA 的电流下循环。其可在 3.8 V 电压下工作的能力可以用于许多潜在的低电压应用。
数字式开路集电极电流沉输出可与各种电子电路轻松对接使用。
为提供可靠的产品和保持品质一致,SS400 系列在 25°C [75°F] 和 125°C [257°F] 下均进行了测试。本系列中的所有目录产品均可在最高 150°C [302°F] 的温度下工作。
出于设计灵活性考虑,提供以下引脚和包装选项:
- 直形引脚,14.99 mm [0.59 英寸] 长,以散装或卷带式成箱包装
- 直形引脚,18.7 mm [0.735 英寸] 长,散装包装
- 成型引脚,14.99 mm [0.59 英寸] 长,以散装或卷带式成箱包装