您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 线性和角度传感器集成电路 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS39ET, SS49E, SS59ET
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 3 Vdc 至 6.5 Vdc
输出电压 最小值 1.0 mV/G,典型值 1.4mV/G,最大值 1.75 mV/G
电源电流 最大 10 mA
输出电流 典型值 1.5 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
响应时间 最大 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 25°C 时,最小值 1.0 mV/Gauss,典型值 1.4 mV/Gauss,最大值 1.75 mV/Gauss
货源 全球

技术规格

系列名称 SS39ET, SS49E, SS59ET
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 3 Vdc 至 6.5 Vdc
输出电压 最小值 1.0 mV/G,典型值 1.4mV/G,最大值 1.75 mV/G
电源电流 最大 10 mA
输出电流 典型值 1.5 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
响应时间 最大 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 25°C 时,最小值 1.0 mV/Gauss,典型值 1.4 mV/Gauss,最大值 1.75 mV/Gauss
货源 全球

文档


产品特点

  • 小型与超小型结构:能够满足狭小空间要求的紧凑设计
  • 节能:5 Vdc、6 mA 的低电流消耗
  • 轻巧的印刷电路板(PCB)接口:电路中常用的单电流源输出
  • 电路设计灵活性:电压范围从 2.7 Vdc 至 6.5 Vdc
  • 低噪声输出:基本上无须进行滤波
  • 稳定输出:薄膜电阻提高准确度
  • 适用环境范围广:温度范围 -40°C 至 100°C [-40°F 至 212°F]
  • 应用灵活性:对正负的磁通密度均可作出响应

应用领域

工业:

  • 基本的电流传感功能可用于监控和检测电机负载
  • 防篡改的磁场传感器可以应用在智能远程测量仪表上
  • 重型设备和家电中的泵控制
  • 简单的线性或者角位移传感
  • 电动自行车和滑板车上的手把/油门位置检测
  • 电器中的电流检测
  • 工具和电器上的速度调节触发器
  • 在安全控制系统和建筑物访问控制系统中的磁性编码读数

 健康:

  • 输液泵中的位置传感

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink