您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 线性和角度传感器集成电路 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS490
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 4.5 V 至 10.5 V
输出电压 0.2 V 至 Vs - 0.2 V 典型值,0.4 V 至 Vs - 0.4 V 最小值。
电源电流 通常 为 7.0 mA,5 Vdc
输出电流沉 最小值 0.6 mA,典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时
输出电流源 典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时,最小值 1 mA,
漏电流 最大 10 µA
输出类型 电流沉或电流源
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
响应时间 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 3.00 最小值、3.125 典型值、 3.25 最大值 mV/G
货源 全球

技术规格

系列名称 SS490
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 4.5 V 至 10.5 V
输出电压 0.2 V 至 Vs - 0.2 V 典型值,0.4 V 至 Vs - 0.4 V 最小值。
电源电流 通常 为 7.0 mA,5 Vdc
输出电流沉 最小值 0.6 mA,典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时
输出电流源 典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时,最小值 1 mA,
漏电流 最大 10 µA
输出类型 电流沉或电流源
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
响应时间 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 3.00 最小值、3.125 典型值、 3.25 最大值 mV/G
货源 全球

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS490 系列线性霍尔效应传感器集成电路 数据表 英语 1MB
SS490 系列线性霍尔效应传感器集成电路 安装说明 英语 499KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
扁平 TO-92 式标准直引脚高分辨率图片 图片 -- 801KB
扁平 TO-92 式标准直引脚低分辨率图片 图片 -- 112KB
磁传感器 IC 扁平 TO-92 型 CAD 模型 CAD 模型 -- 64KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB

产品特点

  • 有利于电路设计灵活性的线性输出
  • Quad-Hall 集成电路设计将机械应力造成的影响降至最低
  • 对正负的磁通密度均可作出响应
  • 7 mA 在5 Vdc 时使用,以实现节能
  • 单电流沉或者电流源输出
  • 轨至轨操作可以提供更多可用信号,以保证更高的精确度
  • 温度补偿磁体有助于在 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] 的温度范围内保持工作稳定

应用领域

工业:
  • 基本的电流传感功能可用于监控和检测电机负载
  • 防篡改的磁场传感器可以应用在智能远程测量仪表上
  • 重型设备和家电中的泵控制
  • 简单的线性或者角位移传感
  • 电动自行车和滑板车上的手把/油门位置检测
  • 电器中的电流检测
  • 工具和电器上的速度调节触发器
  • 在安全控制系统和建筑物访问控制系统中的磁性编码读数
医疗: 输液泵中的位置传感