线性和角度传感器集成电路
SS490 系列线性传感器集成电路
霍尔效应。扁平 TO-92 样式封装。线性灌电或拉电输出
SS490 系列是小型多功能的线性霍尔效应装置,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。成比例输出电压由电源电压设定,并且会因磁场的强度不同而有所不同。
集成电路可提供更加优异的温度稳定性和灵敏度。芯片上的薄膜电阻经过激光修正,可实现高精确度(零漂达 ±%,灵敏度高达 ±3%)和温度补偿功能。它们监视单个或两个磁极时,对于正或负的高斯都有反应。
Quad Hall 传感元件可将机械应力和热应力对输出的影响降至最低。灵敏度的正温度系数(典型值 +0.02%/°C)有助于补偿经济型磁体造成的负温度系数,从而在较宽的温度范围内实现坚固可靠的设计。轨至轨操作(在整个电压范围内)可以提供更多可用信号,以保证更高的精确度。
这些产品的工作温度范围为 -40°C 至 150°C [-40°F to 302°F],适合工业环境及汽车环境。
SS490B 版本提供具有成本效应的传感解决方案,具有稍大的零点和灵敏度公差,其温漂大于SS490A 系列高性能产品。SS490A 和 SS490B 版本的典型的电流沉和电流源连续输出为 1.5 mA,工作于 25°C,7 mA ,5.0 伏特,供电电流,在整个温度范围内具有可预测的性能。
为了实现设计灵活性,这些产品提供以下扁平 TO-92 封装类型:
- SS4XX:标准直引脚,散装
- SS4XX-L:长直引脚,散装
- SS4XX-T2:成型引脚,弹药包型卷带盒
- SS4XX-T3:标准直引脚,弹药包型卷带盒
- SS4XX-S:表面贴装,散装
- SS4XX-SP:表面贴装,袋载带和卷盘