您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 线性和角度传感器集成电路 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS490
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 4.5 V 至 10.5 V
输出电压 0.2 V 至 Vs - 0.2 V 典型值,0.4 V 至 Vs - 0.4 V 最小值。
电源电流 通常 为 7.0 mA,5 Vdc
输出电流沉 最小值 0.6 mA,典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时
输出电流源 典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时,最小值 1 mA,
漏电流 最大 10 µA
输出类型 电流沉或电流源
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘
响应时间 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 4.6 最小值、5.0 典型值、 5.4 最大值 mV/G
货源 全球

技术规格

系列名称 SS490
产品类型 霍尔效应线性传感器集成电路
磁极类型 线性
电源电压 4.5 V 至 10.5 V
输出电压 0.2 V 至 Vs - 0.2 V 典型值,0.4 V 至 Vs - 0.4 V 最小值。
电源电流 通常 为 7.0 mA,5 Vdc
输出电流沉 最小值 0.6 mA,典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时
输出电流源 典型值 1.5 mA,Vs > 4.5 V)时,最小值 1 mA,
漏电流 最大 10 µA
输出类型 电流沉或电流源
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 +165°C [-40°F 至 +329°F]
封装类型 扁平 TO-92 式,表面贴装,袋载带和卷盘,1000 件/盘
响应时间 3 µs
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
灵敏度 4.6 最小值、5.0 典型值、 5.4 最大值 mV/G
货源 全球

文档


产品特点

  • 有利于电路设计灵活性的线性输出
  • Quad-Hall 集成电路设计将机械应力造成的影响降至最低
  • 对正负的磁通密度均可作出响应
  • 7 mA 在5 Vdc 时使用,以实现节能
  • 单电流沉或者电流源输出
  • 轨至轨操作可以提供更多可用信号,以保证更高的精确度
  • 温度补偿磁体有助于在 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F] 的温度范围内保持工作稳定

应用领域

工业:
  • 基本的电流传感功能可用于监控和检测电机负载
  • 防篡改的磁场传感器可以应用在智能远程测量仪表上
  • 重型设备和家电中的泵控制
  • 简单的线性或者角位移传感
  • 电动自行车和滑板车上的手把/油门位置检测
  • 电器中的电流检测
  • 工具和电器上的速度调节触发器
  • 在安全控制系统和建筑物访问控制系统中的磁性编码读数
医疗: 输液泵中的位置传感