您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 全极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS351AT, SS451A, SS551AT
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 150°C)
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 3.5 mA 典型值(25°C,3 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 85 G 典型值(-40°C 至 150°C)
释放点 40 G 典型值(-40°C 至 150°C)
差压 35 G 典型值(-40°C 至 150°C)
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS351AT, SS451A, SS551AT
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 全极
电源电压 3 V 直流至24 V 直流(-40°C 至 150°C)
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 3.5 mA 典型值(25°C,3 V 直流)
输出电流 20 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
操作点 85 G 典型值(-40°C 至 150°C)
释放点 40 G 典型值(-40°C 至 150°C)
差压 35 G 典型值(-40°C 至 150°C)
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档


产品特点

  • 采用卷带和卷盘封装的超小型封装尺寸 (SS351AT) 实现了紧凑的设计,可自动放置元件,有助于降低生产成本
  • 可通过北磁极或南磁极轻松激活以及灵敏的磁性材料让该超小型产品适用于各种可行的运动控制、关/开检测以及位移检测应用
  • 仅有 3 V 的直流电源有助于减少功耗
  • 内置反极保护可防止传感器在安装过程中遭受损坏
  • 热平衡集成电路能够在宽广的温度范围内稳定工作( -40° 至 150°C [-40°F 至 302°F])
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

商用:

  •   健身设备中的速度和转速感应
  •  用于进入建筑物门禁的磁性编码器
  •  HVAC(暖通空调)设备中的减震器或阀门位置控件
  •  电器与水质软化器中的流量检测
  •  打印机针头的位置检测

工业:

  •  工业生产过程中的流量检测
  •  机械手控制(气缸位置检测)
  •  基于浮标的液位感应

 健康:

  •  医院病床与健康设备的位移传感器
  •  便携式药物推车上的药箱控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink