您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

 单极 - 霍尼韦尔


技术规格

系列名称 SS345PT, SS445P
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 单极
电源电压 2.7 Vdc 至 7 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 14 mA
输出电流 4 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -55°C 至 +165°C [-67°F 至 +329°F]
操作点 180 G 典型值(-40°C 至 150°C)
释放点 105 G 典型值(-40°C 至 150°C)
差压 75 G 典型值(-40°C 至 150°C)
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

技术规格

系列名称 SS345PT, SS445P
产品类型 霍尔效应数字式位置传感器集成电路
磁极类型 单极
电源电压 2.7 Vdc 至 7 Vdc
输出电压 最大 0.4 Vdc
电源电流 最大 14 mA
输出电流 4 mA
漏电流 最大 10 µA
输出类型 灌电流
工作温度 -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
储存温度 -55°C 至 +165°C [-67°F 至 +329°F]
操作点 180 G 典型值(-40°C 至 150°C)
释放点 105 G 典型值(-40°C 至 150°C)
差压 75 G 典型值(-40°C 至 150°C)
封装类型 扁平 TO-92 式,标准直引脚,散装,1000 件/袋
开关上升时间(10% 至 90%) 最大 1.5 µs
开关下降时间(90% 至 10%) 最大 1.5 µs
货源 全球

文档


产品特点

  • 超小型封装尺寸 (SS345PT) 比标准的霍尔效应传感器封装(如 TO-92 或者 SOT-89)节省了更多的印刷电路板空间,从而能够在更小的组装中使用
  • 载带和卷盘封装的超小型封装尺寸 (SS345PT) 实现了紧凑的设计,可自动布置组件,有助于降低生产成本
  • 还提供小型扁平式 TO-92 式封装 (SS445P)
  • 可通过北极 (SS345PT) 或南极 (SS445P) 轻松激活让这些产品适用于各种潜在应用,例如运动控制、关/闭检测以及位移检测
  • 内置的上拉电阻可以轻松与常见的电子电路实现连接,无需使用额外的外部组件,有助于降低总体系统成本
  • 使用符合 RoHS 标准的材料,满足 2002/95/EC 指令的要求

应用领域

商用:

  •  电器门或盖关闭检测
  •  健身器材中的速度与 RPM 感应
  •  电器与水质软化器中的流量检测
  •  HVAC 设备中的阻尼器或者阀门位置控制
  •  打印机针头的位置检测

工业:

  •  工业生产过程中的流量检测
  •  机械手控制(气缸位置检测)
  •  基于浮标的液位感应

 健康:

  •  医院病床与健康设备的位移传感器
  •  便携式药物推车上的药箱控制

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink