单极位置传感器集成电路
SS340RT、SS440R 系列
低成本的单极数字式霍尔效应传感器集成电路。SOT-23 (SS340RT)、扁平 TO-92 样式 (SS440R) 封装。数字电流沉输出
SS340RT/SS440R 传感器集成电路是小型多功能的数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作。它们可对单极进行响应:北极 (SS340RT) 或南极 (SS440R)。
这些单极霍尔集成电路具有三种不同的磁灵敏度可供选用,可满足各种应用:
- SS341RT 和 SS441R 提供了最高灵敏度,在 25°C [77°F] 温度下的典型工作点为 75 G。
- SS343RT 和 SS443R 提供了中等灵敏度,在 25°C [77°F] 温度下的典型工作点为 135 G。
- SS349RT 和 SS449R 提供了最低灵敏度,在 25°C [77°F] 温度下的典型工作点为 305 G。
这些传感器有两种封装类型:
- SS340RT:微型 SOT-23 表面安装型封装。
- SS440R:引脚扁平 TO-92 型封装尺寸。
SS340RT 的小尺寸需要的印刷电路板 (PCB) 空间更少,可在更小的组装中使用。其 3 Vdc 能力可以使用在低电压应用中,从而实现节能目标。
SS340RT 系列可用卷带和卷盘(每卷 3000 个)包装;SS440R 系列为散装(每袋 1000 个)。